インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 16
-
認定Automotive(E)
-
速度25 ns
|
OPN
|
CY14B104NA-ZS25XET |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4 MビットnvSRAM (256K × 16)
- BHE/BLEバイトを備えた16ビット バス
- 25 ns/45 ns非同期アクセス
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- HSBピンまたはソフトウェア シーケンスでSTORE
- 電源投入時またはソフトウェア シーケンスによるRECALL
- 全セルの並列STORE/RECALL
- VCAPコンデンサ: 61~180 μF
- STORE/RECALL中はHSBがLOW (ビジー)
- STORE/RECALL中はSRAMの読み出し/書き込みがブロック
- SRAMの読み出し/書き込み/RECALLは無制限
- 不揮発性STORE操作は最大100万回
利点
- 不揮発性バックアップ付きSRAM速度
- AutoStoreは停電時にデータを保存します
- HSB/ソフトウェア制御により柔軟性が向上
- 電源投入時のRECALL機能で状態を素早く復元
- 並列STORE/RECALLによりダウンタイムを削減
- Byteはバスアクティビティを削減します
- VCAPサイジングの定義により設計が容易になります
- HSBビジーはデータ破損を防ぎます
- NVMアップデート中に読み出し/書き込みをブロックします
- 無限のSRAMサイクルにより摩耗を回避
- 高いSTORE耐久性によるサービスコスト低減
- 長期データ保持による電源オフ後のデータ保持
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.