BSZ011NE2LS5I
Active and preferred
RoHS対応

BSZ011NE2LS5I

Significantly reduced RDS(on) with best-in-class OptiMOS™ 5 power MOSFET 25V in small PQFN 3.3x3.3mm package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSZ011NE2LS5I
BSZ011NE2LS5I
個.


製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    202 A
  • ID (@25°C) (最大)
    202 A
  • IDpuls (最大)
    808 A
  • Ptot (最大)
    69 W
  • QG (typ @10V)
    37 nC
  • QG (typ @4.5V)
    17 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.5 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.1 mΩ
  • Special Features
    Logic Level, Schottky ( includes Schottky like and FETky )
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.77 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSZ011NE2LS5IATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
With the BSZ011NELS5I OptiMOS™ 5 power MOSFET, an additional device with integrated Schottky-like diode in high performance PQFN 3.3x3.3mm package is complementing Infineon’s high performance portfolio. It allows a further increase in system efficiency enabled by a significantly reduced RDS(on) in applications such as synchronous rectification in server and telecom SMPS. The outstanding electrical performance combined with a small PQFN 3.3x3.3mm package further enhances best-in-class power density and form factor improvement in the target applications.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ