これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSC120N12LS G
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSC120N12LS G

生産終了
OptiMOS™ 3 power MOSFETs 120V in logic level provide low RDS(on) in a small package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    68 A
  • IDpuls (最大)
    274 A
  • Ptot (最大)
    114 W
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    12 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    14.2 mΩ
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.4 V
  • VGS(th)
    1.85 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
BSC120N12LSGATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
OptiMOS™ 3 power MOSFETs in logic level are highly suitable for charging , adapter and telecom applications. The devices' low gate charge reduces switching losses without compromising conduction losses. Logic level MOSFETs allow operations at high switching frequencies and due to a low gate threshold voltage can be driven directly from microcontrollers.

特長

  • Low RDS(on) in small package
  • Low gate charge
  • Lower output charge
  • Logic level compatibility

利点

  • Higher power density designs
  • Higher switching frequency
  • Reduced part count with 5V supplies
  • Driven directly from microcontrollers
System cost reduction

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ