Currently planned availability until at least2033
-
Eoff (Hard Switching)0.09 mJ
-
Eon0.1 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)62 A
-
IC (@ 100°) (最大)62 A
-
IC (@ 25°) (最大)96 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IF (最大)46 A
-
IFpuls (最大)90 A
-
QGate90 nC
-
td(off)112 ns
-
td(on)14 ns
-
tf14 ns
-
tr6 ns
-
VCE(sat)1.66 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数 範囲40 kHz~100 kHz
-
パッケージTO263-7
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5 + CoolSiC Schottky Diode Gen5
-
発売年2025
| 推奨 | |
|
OPN
|
AIKBE40N65RF5ATMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- VCE = 650 V
- IC = 40 A
- 650 V breakdown voltage
- TrenchstopTM 5 fast-switching IGBT
- CoolSiCTM Schottky diode G5
- Maximum junction temperature Tvjmax = 175°C
利点
- Low gate charge QG
- Kelvin emitter for optimized switching
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.