2EDR3140XQE
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2EDR3140XQE

新規
5.7 kV (rms) dual-channel gate driver IC with AEC-Q100 qualification, reinforced isolation, 6.5 A output current, 8.5 V UVLO
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.5 V
  • VBS UVLO (On)
    9.3 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    2
  • パッケージ
    PG-DSO-14-79
  • 伝搬遅延オフ
    39 ns
  • 伝搬遅延オン
    39 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    -0.3 V~17 V
  • 出力電流 (Sink)
    6.5 A
  • 出力電流 (Source)
    6 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Reinforced
  • 製品名
    2EDR3140XQE
  • 認定
    AEC-Q100
  • 電圧クラス
    2300 V

OPN
2EDR3140XQEXUMA1
製品ステータス active and preferred coming soon
インフィニオン パッケージ PG-LDSO-14
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 1500 2000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 N/A
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
ID
-
ウェハ製造国
DE
-

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ PG-LDSO-14
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -
EiceDRIVER™ Compact 2300 V dual-channel isolated gate driver with +/-6.5 A typical peak output current in a 14-pin DSO wide body package for GaN HEMTs, IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs. Qualified according to AEC-Q100.Offers dead-time control (DTC) and independent channel operation, allowing for operation as a dual-channel low-side driver, a dual-channel high-side driver, or a half-bridge gate driver with a configurable dead-time.

特長

  • For up to 2300 V Switches
  • 2300 V input-output functional isolation
  • Galvanically isolated coreless xformer
  • 35 V abs. max. output supply voltage
  • Up to 17 V input supply voltage
  • 39ns typ propogation delay
  • 8.5 V / 9.3 V UVLO protection
  • CTI 600 Package with 8mm creepage
  • Disable pin Switches outputs off
  • Product validation according to AEC-Q100

利点

  • Strong 6.5 A output stage
  • Best-in-class CMTI of > 200 kV/µs
  • 8 mm input-to-output
  • 3.3 mm ch-to-ch
  • Part-to-part prop delay skew+ of 8 ns max
  • Ch-to-ch prop delay skew of 5ns max
  • IEC 60747-17 (planned), UL 1577
  • VIORM = 1767 V (peak, reinforced)
  • VISO = 5.7 kV (rms) for 1 min
  • UVLO options for GaN, Si, IGBT, SiC
  • Pin-to-pin package option
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ