1EDI10I12MH
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)12 V
-
VBS UVLO (Off)11.1 V
-
VCC UVLO (On)2.85 V
-
VCC UVLO (Off)2.75 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
伝搬遅延オフ300 ns
-
伝搬遅延オン300 ns
-
入力 Vcc 範囲3.1 V~17 V
-
出力電流 (Source)2.2 A
-
出力電流 (Sink)2.3 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
認定Industrial
-
電圧クラス1200 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Coreless transformer isolated
- 1 A rail-to-rail outputs
- 300 mil wide-body package
- Package with 8 mm creepage distance
- Active Miller clamp
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.