- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
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
- 耐久性のある医療機器
- 使い捨て医療機器
- Electronic health card
- Healthcare wearables
- 最新情報
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
- 最新情報
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
インフィニオン、低電力デバイス向けに高集積のiMOTION™ IMI110シリーズを発表
マーケットニュース
2023年3月1日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は新しいインテリジェント パワー モジュール (IPM) シリーズiMOTION™ IMI110を発表します。このシリーズは、iMOTION™ モーション コントロール エンジン (MCE) と3相ゲートドライバー、 600 V/2 Aまたは 600 V/4 A のIGBTをコンパクトなDSO-22パッケージで組み合わせています。この統合型モーター コントローラー シリーズは、小型および大型の家電製品、ならびに通常70Wの出力電力を持つファンやポンプに搭載されるモーターに適しています。システム設計によっては、さらに高出力を実現することも可能です。
現場で実証されたMCEは、センサレス モーター インバーターに高効率なフィールド オリエンテッド コントロール (FOC) を実装します。すぐに使えるMCEは、コード不要のモーター制御と統合されたスクリプトを備えています。MCEは、設定とチューニングを容易にするソフトウェア ツール ソリューション デザイナーにより、高集積で機能に最適化されたモーター制御ソリューションの開発を簡素化し、迅速な市場投入を可能にします。さらに、iMOTION™ IPM用の2つの新しいスターターキットにより、顧客固有のiMOTION™ IPM の迅速なプロトタイピングが可能になります。
IMI110シリーズは、沿面距離とクリアランスを改善しました。また、HV-H3TRBに準拠し、優れた耐久性と信頼性を実現しています。センサレス シングルシャント動作、ブートストラップ ダイオードの内蔵、単層PCB設計により、部品点数 (BOM) の削減を実現しています。IMI110デバイスは、UL/IEC 60730 (クラスB) 規格の機能安全が要求されるアプリケーションの認証を事前に取得しています。さらに、ハードウェアとソフトウェアの保護機能をフルセットで利用可能です。
供給体制について
iMOTION™ IMI110シリーズは、600 V/2 A(IMI111T-026H)バリアントで現在注文可能です。600 V/4 A(IMI111T-046H)バリアントは、2023年第2四半期の早い時期に発売される予定です。
詳細については、 www.infineon.com/iMOTIONをご覧ください。
Embedded World 2023で新しい本製品シリーズを展示する予定です。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献に関する詳細は こちらをご覧ください。
Press Photos
iMOTION IMI111T 046H DSO-22
Infineon’s new intelligent power module (IPM) series iMOTION™ IMI110 combines the iMOTION Motion Control Engine (MCE) with a three-phase gate driver and 600 V/2 A or 600 V/4 A IGBTs in a compact DSO-22 package. The integrated motor controller series is suitable for motors in small and large household appliances as well as fans and pumps with typically 70 W output power. Depending on the system design, even higher outputs can be achieved.
JPEG
2126x1667 px
iMOTION IMI111T 026H DSO-22
Infineon’s new intelligent power module (IPM) series iMOTION™ IMI110 combines the iMOTION Motion Control Engine (MCE) with a three-phase gate driver and 600 V/2 A or 600 V/4 A IGBTs in a compact DSO-22 package. The integrated motor controller series is suitable for motors in small and large household appliances as well as fans and pumps with typically 70 W output power. Depending on the system design, even higher outputs can be achieved.
JPEG
2126x1667 px
Information Number : INFIPC202303-072j