- JFETs
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
- TC39xXX/XP
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
- High-Side Gate Driver ICs
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- 自動車ソフトウェア開発用のDRIVECORE™
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
- RUST
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
2026/06/09
ビジネス&財務プレス
2026/05/29
四半期報告書
2026/05/12
ビジネス&財務プレス
2026/05/08
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/06/09
ビジネス&財務プレス
2026/05/29
四半期報告書
2026/05/12
ビジネス&財務プレス
2026/05/08
インフィニオン、世界最大の352 kWの太陽光発電用インバーターにシングルモジュールソリューションを実現するEasyPACK™4Bを発表
マーケットニュース
2022年11月23日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は業界をリードする Easy パワー モジュール ファミリーに EasyPACK™ 4B を追加しました。新ファミリーのリードタイプは、太陽光発電用 インバーターのアプリケーションを対象としています。この用途では、最大352 kWの出力が可能で、EasyPACK™ 3Bを使用した前世代の250 kWの太陽光発電用インバーターと比較して、出力電力を約40%増加できます。このモジュールは、より高い電力密度とシステムコスト削減を実現し、よりシンプルで強力なインバーター設計を可能にすることを目的としており、1500 V DCの太陽光発電用ストリングインバーターに最適です。
リードタイプの F3L600R10W4S7F_C22の導入により、EasyPACK 4BはDCB基板を3枚使用するEasyファミリーの中で最大のパッケージとなりましたが、ベースプレートなしの設計、高さ12mm、PressFitピン、フレキシブルなピン配置などの特長は維持しています。他のEasyパッケージと同様に、プラットフォームベースのソリューションに柔軟性をもたらします。このパッケージは、EasyPACK™ 3Bのホールドダウン コンセプトを拡張し、低熱抵抗 (Rth) を確保し、堅牢性と品質を高めています。既存のEasyファミリーと同様に、新しいEasyPACK™ 4Bは浮遊インダクタンスを最適化し、設計の手間を軽減しています。
リードタイプ パワーモジュールであるF3L600R10W4S7F_C22は、最新世代の1200 V CoolSiC™ショットキーダイオードと最新の950 V TRENCHSTOP™ IGBT7チップ技術を組み合わせた定格600 Aの3レベルNPC (ANPC) トポロジーを備えています。ANPCは太陽光発電のインバーターで人気のあるトポロジーで、高効率と低電力損失を保証します。このトポロジーとチップの組み合わせは、パワー半導体の有用性を最適化します。
供給体制について
EasyPACK 4B F3L600R10W4S7F_C22は、現在注文可能です。新しいEasy 4Bパッケージは、その他のタイプ、電流定格、電圧クラスにも対応する予定です。より詳細な情報は、 https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-modules/easy/をご覧ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献については、インフィニオンの「エネルギー効率」の Webサイトをご覧ください。
Press Photos
EasyPACKΓäó 4B
Infineon adds a new package to the industry-leading Easy family, the EasyPACK™ 4B. The lead-type power module F3L600R10W4S7F_C22 features an advanced three-level NPC (ANPC) topology that combines the latest generation of 1200 V CoolSiC™ Schottky diode with the latest 950 V TRENCHSTOP™ IGBT7 chip technology for up to 600 A. ANPC is a popular topology in solar string inverters and ensures high efficiency as well as low power losses.
JPEG
2126x1253 px
Information Number : INFIPC202211-029j