ご登録またはログイン後にウェビナーの録画をご覧ください
このウェビナーでは、こうした制約の下でTRAVEO™ T2GデバイスのHMIの可能性を最大限に引き出す方法を探求し、決定論的なリアルタイム性能を維持しながら、グラフィック品質、アニメーションの滑らかさ、機能統合を最大化するための実践的なテクニックを紹介します。本セミナーでは、メモリ効率を考慮したUIアーキテクチャ戦略、アセット最適化手法、実運用プログラムで使用されている効率的なレンダリング手法について紹介します。このセッションでは、2つのライブデモンストレーションが行われます。1つはリアルタイムのマップ ストリーミングを実演する二輪車用クラスター、もう1つは統合型ADASビジュアライゼーションを搭載した乗用車用クラスターで、内部メモリのみを使用して高度なHMIエクスペリエンスを実現する方法を示します。
- 実際の使用事例をライブで実演
- メモリと性能のトレードオフに関するより深い理解
- TRAVEO™ T2Gのオンザフライ レンダリング モードに関するより深い理解
- Crossware社のQt for MCUに関する専門知識を活用することで、開発サイクルを短縮します。
Crossware社 最高執行責任者
スメール ベインズ (Sumer Bains) は、大手HMI開発サービス企業かつインフィニオンの設計パートナーのCrossware社の最高執行責任者 (COO) です。スメールはCrossware社でマイクロコントローラー サービスを統括しており、KTM、Piaggio、MahindraのHMI開発を主導してきました。
スメールは自動車および産業分野で25年以上の経験があります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.