新規設計は非推奨
RoHS準拠

GS-EVM-CHG-65WQR-GS1

Low-cost 65 W charger reference design with small form factor and high reliability

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVM-CHG-65WQR-GS1
GS-EVM-CHG-65WQR-GS1

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力タイプ
    AC
  • 入力電圧 (範囲)
    90 V ~ 264 V
  • 電力 (最大)
    65 W
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:
With a high power density of 18.5 W/in³, this charger design meets the performance and safety requirements required by the industry. Input: 90 - 265 V, ~50/60 Hz, 1.7 A. Output: USB-C 5 V 3 A, 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3.25 A 65 W max. EMI: CISPR22 Conduction and Radiation Class B.

特長

  • Passes safety and EMI test
  • Supports PD3.0, PPS, QC, QC4.0+, BC1.2
  • Comprehensive protection: OVP, OCP, SCP and open loop

利点

  • High power density
  • High efficiency
  • High level performance of GaN transistor

ドキュメント

デザイン リソース