これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
GS-EVB-FB-650V150A-SP1A
生産終了
生産終了

GS-EVB-FB-650V150A-SP1A

生産終了
External gate driver board for 650 V 150 A full-bridge module GS-EVM-FB-650V150A-SP1

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVB-FB-650V150A-SP1A
GS-EVB-FB-650V150A-SP1A

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力電圧 範囲
    3 V~6 V
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:
The GS-EVM-FB-650V150A-SP1 is a 650 V 150 A full-bridge power module and the external gate driver board for GS-EVM-FB-650V150A-SP1. It provides ultralow switching losses, ultrasmall system form factor, and low RDS(on).

特長

  • Optimized gate drive
  • Easy -3 V to 6 V Input
  • Ultra-high dV/dt ruggedness 200 V/ns

利点

  • Ultralow ESW (switching losses)
  • Ultrasmall system form factor
  • Low RDS(on)
ドキュメント

デザイン リソース