新規設計は非推奨

GS-EVB-AUD-BOOST1-GS

High-voltage boost converter reference design |210-watt continuous/300-watt peak power

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVB-AUD-BOOST1-GS
GS-EVB-AUD-BOOST1-GS

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力タイプ
    DC
  • 入力電圧 (最大)
    14.4 V
  • 出力電圧
    26 V
  • 電力 (最大)
    300 W
OPN
GSEVBAUDBOOST1GSTOBO2
製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ N/A
包装形態 N/A
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 0
包装形態
水分レベル -
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The GaN Systems High-Voltage Boost Converter Reference Design is a 210-watt continuous/300-watt peak power source for manufacturers of stand-alone Mono, Stereo and Multi-Channel Automotive or Marine Amplifiers. The 210W SMPS is developed around the next-generation EZDrive technology and the latest GaN Power Device technology. This next-generation technology is combined with ample ‘bulk’ capacitance for uncompromised audio quality and sound.

特長

  • 210 W continuous duty
  • 300 W peak power
  • 26 VDC dual-rail output

利点

  • Integrated remote power-on ‘enable’
  • Modified EZDrive gate drive design
  • Dual-GaN transformer-coupled topologyx

用途

ドキュメント

デザイン リソース