Active and preferred
RoHS準拠

EVAL-PS-IRS200X

Stepper motor evaluation board for 200 V half-bridge/high side and low side level shift gate driver IRS2005S/IRS2007S/IRS2008S
EA.
個の在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-PS-IRS200X
EVAL-PS-IRS200X
EA.

製品仕様情報

OPN
EVALPSIRS200XTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:
EA. 個の在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EA.
個の在庫あり
EVAL-PS-IRS200x board, specifically for stepper motors, integrates gate drivers, MOSFETs, and interface. Features 200V IRS2005S, IRS2007S, and IRS2008S gate drivers. Its four-phase leg shunt topology caters to most stepper motors with 24~72VDC input, using IPP180N10N3 G MOSFETs. Each phase leg current is sensed by the leg shunt, enabling motor control via an external controller. Available through Infineon's distribution network.

特長

  • Four-phase inverter
  • Individual leg shunt
  • Double-sized PCB supplies
  • DC voltage input with fused protec.
  • 200 V level shift gate driver
  • 100 V-rated MOSFET:
  • Very low On-resistance (18 mΩ)
  • Stepper motor can be run*
  • * external control board needed
  • Ext. imported aux. power supply
  • Installed heatsink

用途

ドキュメント

デザイン リソース

EVAL-PS-IRS
EVAL-PS-IRS
EVAL-PS-IRS EVAL-PS-IRS EVAL-PS-IRS