EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーnon-Isolated, PFC, Single Phase, Boost, Full Bridge
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)2400 W
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲380 V~410 V
-
対象アプリケーションSMPS, Telecom, Power Supplies
-
製品名EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲90 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2K4WACTBRDS7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Active-bridge CCM PFC demo board based on 600V CoolMOS™ S7
- 2400W 65kHz high efficiency and high power density design
利点
- Efficiency increases thanks to active-bridge line-rectification based on KIT_ACT_BRD_60R022S7
- Lower temperature increases as compared to the standard diode’s bridge solution
- Heatsink is redundant for the bridge
- Increased power density thanks to the adoption of 22mΩ S7 for the pre-charge circuit
- Bulky relay is redundant for the DC-link pre-charge
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.