- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
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
- 最新情報
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
- 最新情報
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スケーラブルなPVシステム向けパワーオプティマイザー ソリューション
高度な最大電力点追従 (MPPT) 技術を用いた効率的なソーラーオプティマイザー設計に向けて、インフィニオンの堅牢な半導体ソリューションをご覧ください。
-
このページでは
概要
パワーオプティマイザーはDC-DCコンバータで、温度や日射量が変化する条件下で最大電力点追従 (MPPT) を行うことで、PVのエネルギー収率を最大化します。パワーオプティマイザーはパネルレベルまたはストリングレベルで動作でき、ソーラーパネル オプティマイザーは、より高い効率、監視機能、および迅速なシャットダウンのサポートを提供します。インフィニオンは、エネルギー出力を最大化しつつ25年以上の耐久性を確保するソーラーオプティマイザー設計を可能にする幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
利点
- エンドツーエンドのポートフォリオ
- 25年以上の動作寿命
- 高温耐性 (85℃)
- 10,000回の熱サイクルに耐える
- 世界のPV規格に準拠
- 低損失パワートランジスター
- 信頼性の高いゲートドライバ
- 産業グレードMCU
ブロック図
概要
パワーオプティマイザーは過酷な屋外環境で動作するように設計されており、効率、コンパクトさ、長寿命が重要です。屋根上での交換は高コストであり、要求される信頼性は、PVモジュールに対して一般的に求められる耐久性基準である設計寿命25年に整合している必要があります。インフィニオンは、サイズと寿命の要件を満たしながら各パネルの性能を最大限に引き出すために、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。高度な製造、自動試験、厳格な認定基準に支えられ、複数の価格帯にわたってコスト効率の高い柔軟性を提供します。
インフィニオンの製品ポートフォリオは、単一パネルおよび複数パネルの太陽光発電パワーオプティマイザーを効率的に設計でき、以下が含まれます。
・OptiMOS™およびStrongIRFET™ MOSFET: クラス最高レベルの性能と堅牢な産業アプリケーション
・EiceDRIVER™ 2EDLゲートドライバIC: SiC/GaN向けの堅牢な制御と保護
・XMC™およびPSOC™ MCU: リアルタイムMPPTとグリッド同期
・XENSIV™ホール効果電流センサー: 高精度な制御とシステム保護
・EXCELON™ F-RAM不揮発性メモリ: 高耐久性の不揮発性データロギング
これらのコンポーネントにより、住宅用および商業用PVシステム向けのスケーラブルなアーキテクチャを実現しつつ、監視、安全性、長期的な性能をサポートします。
インフィニオンのOptiMOS™パワーMOSFETは、PVオプティマイザー設計における高スイッチング周波数と高効率の要件を満たすように設計されています。
60 V~200 Vの電圧クラスをカバーし、低RDS (on) 、柔軟なパッケージ、最適化されたスイッチング動作を備えているため、コンパクトで熱的に効率の高い設計が可能になります。
より高いスイッチング周波数と電力密度の向上を必要とする設計では、極めて低いRDS (on) (60 Vデバイスで最小0.7 mΩ) と逆回復電荷を備えたOptiMOS™ 6 MOSFETにより、優れた効率を備えた次世代の太陽光発電パワーオプティマイザー アーキテクチャを実現できます。
コスト効率の高い設計に向けて、OptiMOS™ Nチャネル パワーMOSFETは、効率、電力密度、システム全体のコストのバランスを最適化します。高性能動作向けに最適化されたOptiMOS™デバイスは、業界トップクラスの性能指数を実現します。
過酷な屋外環境ではどうでしょうか?
StrongIRFET™およびStrongIRFET™ 2 MOSFETファミリーは、過酷な屋外環境で動作する太陽光発電オプティマイザー向けに、堅牢でコスト効率の高い選択肢を提供します。これらのスイッチは、高いアバランシェ耐量と動作温度により、最新のパワーオプティマイザー トポロジーにおける過酷で変動の大きい条件下でも、長期的な性能を確保します。
パワーオプティマイザにおける最大電力点追従 (MPPT) の精度は、パワーステージを高精度かつ高速にスイッチングできるかに依存します。ゲートドライバはMPPTコントローラーとスイッチングデバイスの間に位置し、制御信号をクリーンで適したタイミングのゲートパルスに変換します。遅延、ノイズ、または不均衡は、効率、熱性能、MPPTの安定性に直接影響を及ぼします。
EiceDRIVER™ゲートドライバは、信頼性の高いPVオプティマイザをどのように実現させるのですか?
インフィニオンは、複数の構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージオプションを備えたEiceDRIVER™ゲートドライバICの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。
EiceDRIVER™ゲートドライバICは、OptiMOS™、StrongIRFET™、CoolMOS™ などのインフィニオン製シリコンMOSFETに加え、SiCおよびGaNのワイドバンドギャップ (WBG) トランジスタとも互換性があります。また、CIPOS™ やiMOTION™ スマートIPMなどの統合型パワーモジュールにも搭載されています。この互換性により、設計者は、幅広い太陽光発電パワーオプティマイザーのアーキテクチャにわたり、信頼性の高いMPPT動作を維持しながら、効率、電力密度、堅牢性を最適化できます。
パワーオプティマイザーにおいて、安定した最大電力点追従 (MPPT) と信頼性の高いシステム監視を実現するには、正確な電流検出が不可欠です。測定誤差は、制御精度と全体のエネルギー収量に直接影響します。
インフィニオンのXENSIV™ファミリーは、差動ホール効果技術を採用した高精度のコアレス オープンループ電流センサーであり、PVオプティマイザー用途において、コア付きセンサーに代わるコンパクトでコスト効率の高い選択肢を提供します。XENSIV™センサーは、鉄心や磁束集中器を不要にすることで、ヒステリシスや磁気飽和の影響を受けず、高い直線性を持つアナログ出力信号を実現します。
インフィニオンのXENSIV™電流センサーの性能上の利点:
- 高いノイズ耐性: 2つのホールセルによる差動測定を用い、クロストークや漏れ磁界があっても精度を維持します
- 保護機能: 電源電圧が過電圧または低電圧状態になった場合に警告信号を出力します
- プログラム可能な柔軟性: システム設計者は、外付け部品なしで過電流信号の感度としきい値レベルを設定できます
これらにより、最新のソーラーパネル オプティマイザー設計において、正確な電流測定、信頼性の高い保護、安定動作が可能になります。
MPPTソーラーコントローラーの「頭脳」として機能するマイクロコントローラーは、データを処理し、ソーラーオプティマイザーが最大限のエネルギーを取り出せるようにします。最新のMCUは、CPU、メモリ、周辺機器を1つのチップに統合することで、消費電力、複雑さ、設置スペースを削減します。マルウェアの侵入を防ぎ、太陽光発電インフラを保護するための堅牢な保護機能を、MPPTコントローラーが供えていることが重要です。
インフィニオンは、安全で信頼性の高い太陽光発電の最適化にどのように対応していますか?
インフィニオンの32ビットMCU (PSOC™やXMC™など) は、高精度なMPPT制御を実現し、各ソーラーパネルのエネルギー出力を最大化します。また、マルウェアの侵入を防ぎ、太陽光発電インフラを保護する高度なセキュリティ機能も備えており、PVオプティマイザーの設計を将来にわたって保護します。
これにより、住宅用および商業用の太陽光発電アプリケーションの両方で、最大電力点追従 (MPPT) の制御、監視、システム通信を高い信頼性で実現します。
インフィニオンのマイクロコントローラー製品は、高性能アーキテクチャと実績のあるセキュリティソリューションを備えた最先端の32ビットMCUに加え、堅牢な従来型の8ビットおよび16ビットMCUを含む、拡張性の高い製品ラインナップを提供しています。
インフィニオンのEXCELON™ファミリーが提供する不揮発性メモリにより、太陽光発電パワーオプティマイザの設計で、データロギング、診断、ライフサイクル監視が可能になります。このデータは、性能分析、予知保全、長期的なシステム信頼性にとって不可欠です。
EXCELON™ F-RAMが太陽光発電用途に適している理由は何ですか?
インフィニオンの次世代EXCELON™強誘電体RAM (F-RAM) メモリは、ミッションクリティカルな不揮発性メモリとして業界最低の消費電力を実現します。超低消費電力動作と高速インターフェース、瞬時の不揮発性、無制限の読み書きサイクル耐久性を兼ね備えているため、太陽光発電パワーオプティマイザにおける継続的で高信頼性のデータ追跡に最適です。
接続性はどのような付加価値をもたらすでしょうか?
無線接続により、遠隔監視、システム統合、クラウドベースのエネルギー管理が可能になります。インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®ソリューションは、高性能な太陽光発電オプティマイザシステム向けに安全で産業グレードの接続性を提供し、市場投入までの時間を短縮します。さらに、AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® SoCは、必要なネットワークプロトコルを統合することで、安全でクラウド接続型の太陽光発電エネルギー管理アプリケーションの開発を加速します。
パワーオプティマイザーは過酷な屋外環境で動作するように設計されており、効率、コンパクトさ、長寿命が重要です。屋根上での交換は高コストであり、要求される信頼性は、PVモジュールに対して一般的に求められる耐久性基準である設計寿命25年に整合している必要があります。インフィニオンは、サイズと寿命の要件を満たしながら各パネルの性能を最大限に引き出すために、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。高度な製造、自動試験、厳格な認定基準に支えられ、複数の価格帯にわたってコスト効率の高い柔軟性を提供します。
インフィニオンの製品ポートフォリオは、単一パネルおよび複数パネルの太陽光発電パワーオプティマイザーを効率的に設計でき、以下が含まれます。
・OptiMOS™およびStrongIRFET™ MOSFET: クラス最高レベルの性能と堅牢な産業アプリケーション
・EiceDRIVER™ 2EDLゲートドライバIC: SiC/GaN向けの堅牢な制御と保護
・XMC™およびPSOC™ MCU: リアルタイムMPPTとグリッド同期
・XENSIV™ホール効果電流センサー: 高精度な制御とシステム保護
・EXCELON™ F-RAM不揮発性メモリ: 高耐久性の不揮発性データロギング
これらのコンポーネントにより、住宅用および商業用PVシステム向けのスケーラブルなアーキテクチャを実現しつつ、監視、安全性、長期的な性能をサポートします。
インフィニオンのOptiMOS™パワーMOSFETは、PVオプティマイザー設計における高スイッチング周波数と高効率の要件を満たすように設計されています。
60 V~200 Vの電圧クラスをカバーし、低RDS (on) 、柔軟なパッケージ、最適化されたスイッチング動作を備えているため、コンパクトで熱的に効率の高い設計が可能になります。
より高いスイッチング周波数と電力密度の向上を必要とする設計では、極めて低いRDS (on) (60 Vデバイスで最小0.7 mΩ) と逆回復電荷を備えたOptiMOS™ 6 MOSFETにより、優れた効率を備えた次世代の太陽光発電パワーオプティマイザー アーキテクチャを実現できます。
コスト効率の高い設計に向けて、OptiMOS™ Nチャネル パワーMOSFETは、効率、電力密度、システム全体のコストのバランスを最適化します。高性能動作向けに最適化されたOptiMOS™デバイスは、業界トップクラスの性能指数を実現します。
過酷な屋外環境ではどうでしょうか?
StrongIRFET™およびStrongIRFET™ 2 MOSFETファミリーは、過酷な屋外環境で動作する太陽光発電オプティマイザー向けに、堅牢でコスト効率の高い選択肢を提供します。これらのスイッチは、高いアバランシェ耐量と動作温度により、最新のパワーオプティマイザー トポロジーにおける過酷で変動の大きい条件下でも、長期的な性能を確保します。
パワーオプティマイザにおける最大電力点追従 (MPPT) の精度は、パワーステージを高精度かつ高速にスイッチングできるかに依存します。ゲートドライバはMPPTコントローラーとスイッチングデバイスの間に位置し、制御信号をクリーンで適したタイミングのゲートパルスに変換します。遅延、ノイズ、または不均衡は、効率、熱性能、MPPTの安定性に直接影響を及ぼします。
EiceDRIVER™ゲートドライバは、信頼性の高いPVオプティマイザをどのように実現させるのですか?
インフィニオンは、複数の構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージオプションを備えたEiceDRIVER™ゲートドライバICの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。
EiceDRIVER™ゲートドライバICは、OptiMOS™、StrongIRFET™、CoolMOS™ などのインフィニオン製シリコンMOSFETに加え、SiCおよびGaNのワイドバンドギャップ (WBG) トランジスタとも互換性があります。また、CIPOS™ やiMOTION™ スマートIPMなどの統合型パワーモジュールにも搭載されています。この互換性により、設計者は、幅広い太陽光発電パワーオプティマイザーのアーキテクチャにわたり、信頼性の高いMPPT動作を維持しながら、効率、電力密度、堅牢性を最適化できます。
パワーオプティマイザーにおいて、安定した最大電力点追従 (MPPT) と信頼性の高いシステム監視を実現するには、正確な電流検出が不可欠です。測定誤差は、制御精度と全体のエネルギー収量に直接影響します。
インフィニオンのXENSIV™ファミリーは、差動ホール効果技術を採用した高精度のコアレス オープンループ電流センサーであり、PVオプティマイザー用途において、コア付きセンサーに代わるコンパクトでコスト効率の高い選択肢を提供します。XENSIV™センサーは、鉄心や磁束集中器を不要にすることで、ヒステリシスや磁気飽和の影響を受けず、高い直線性を持つアナログ出力信号を実現します。
インフィニオンのXENSIV™電流センサーの性能上の利点:
- 高いノイズ耐性: 2つのホールセルによる差動測定を用い、クロストークや漏れ磁界があっても精度を維持します
- 保護機能: 電源電圧が過電圧または低電圧状態になった場合に警告信号を出力します
- プログラム可能な柔軟性: システム設計者は、外付け部品なしで過電流信号の感度としきい値レベルを設定できます
これらにより、最新のソーラーパネル オプティマイザー設計において、正確な電流測定、信頼性の高い保護、安定動作が可能になります。
MPPTソーラーコントローラーの「頭脳」として機能するマイクロコントローラーは、データを処理し、ソーラーオプティマイザーが最大限のエネルギーを取り出せるようにします。最新のMCUは、CPU、メモリ、周辺機器を1つのチップに統合することで、消費電力、複雑さ、設置スペースを削減します。マルウェアの侵入を防ぎ、太陽光発電インフラを保護するための堅牢な保護機能を、MPPTコントローラーが供えていることが重要です。
インフィニオンは、安全で信頼性の高い太陽光発電の最適化にどのように対応していますか?
インフィニオンの32ビットMCU (PSOC™やXMC™など) は、高精度なMPPT制御を実現し、各ソーラーパネルのエネルギー出力を最大化します。また、マルウェアの侵入を防ぎ、太陽光発電インフラを保護する高度なセキュリティ機能も備えており、PVオプティマイザーの設計を将来にわたって保護します。
これにより、住宅用および商業用の太陽光発電アプリケーションの両方で、最大電力点追従 (MPPT) の制御、監視、システム通信を高い信頼性で実現します。
インフィニオンのマイクロコントローラー製品は、高性能アーキテクチャと実績のあるセキュリティソリューションを備えた最先端の32ビットMCUに加え、堅牢な従来型の8ビットおよび16ビットMCUを含む、拡張性の高い製品ラインナップを提供しています。
インフィニオンのEXCELON™ファミリーが提供する不揮発性メモリにより、太陽光発電パワーオプティマイザの設計で、データロギング、診断、ライフサイクル監視が可能になります。このデータは、性能分析、予知保全、長期的なシステム信頼性にとって不可欠です。
EXCELON™ F-RAMが太陽光発電用途に適している理由は何ですか?
インフィニオンの次世代EXCELON™強誘電体RAM (F-RAM) メモリは、ミッションクリティカルな不揮発性メモリとして業界最低の消費電力を実現します。超低消費電力動作と高速インターフェース、瞬時の不揮発性、無制限の読み書きサイクル耐久性を兼ね備えているため、太陽光発電パワーオプティマイザにおける継続的で高信頼性のデータ追跡に最適です。
接続性はどのような付加価値をもたらすでしょうか?
無線接続により、遠隔監視、システム統合、クラウドベースのエネルギー管理が可能になります。インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®ソリューションは、高性能な太陽光発電オプティマイザシステム向けに安全で産業グレードの接続性を提供し、市場投入までの時間を短縮します。さらに、AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® SoCは、必要なネットワークプロトコルを統合することで、安全でクラウド接続型の太陽光発電エネルギー管理アプリケーションの開発を加速します。