これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

ADAS と自動運転用ドメイン コントローラー

PMICおよび安全を重視した メモリ ソリューションを含むスケーラブルなセーフティ マイクロコントローラーを備えたインフィニオンの安全システム監視ソリューション

nobutton

概要

先進運転支援システム(ADAS)と自動運転(AD)の設計機能を、インフィニオンのオートモーティブ ドメイン コントローラー ソリューションで強化します。インフィニオンは、センサーフュージョンアプリケーションの信頼できるパートナーとして、ASIL-Dの安全要件をサポートし、CPU負荷を軽減し、スケーラブルなマイクロコントローラからレーダーチップ、パワーコンポーネントなどに至るまでの信頼性の高い製品で、品質へのコミットメントを実現しています。

利点

  • ASIL-D準拠
  • 高い拡張性と柔軟性
  • 高いシステム相互運用性
  • プラグアンドプレイソフトウェアサポート
  • 迅速な市場投入
  • 開発コストの削減

ブロックダイヤグラム

概要

  • - センサーフュージョン アプリケーションの信頼できるパートナーとして、ソフトウェアおよびツールパートナーとともにワンストップショップとして提供。
  • - ADAS/AD ECUレベルでのASIL-D安全処理を可能にします。
  • ハードウェアアクセラレータを搭載したCPUの通信負荷を軽減し、ECUごとにより高度な機能を統合します。
  • 仮想プロトタイピングに基づく早期開発サポートにより、ダイナミックなAD環境での市場投入までの時間を短縮します。
  • -プラットフォーム再利用のためのHWおよびSWコンセプトを含む、スケーラブルMCUファミリーによる、個別でスケーラブルなADAS/ADシステムパフォーマンス。
  • システムの信頼性が向上し、障害の根本原因の調査が簡素化されました。
  • ADAS/AD ECUの高電力要件に対応する高効率で、冷却作業を最小限に抑え、寿命を延ばします。
  • -熱ストレスを低減し、必要な電力段を削減することができる優れた過渡応答特性。
  • 幅広いSoC、アクセラレータ、GPU、アプリケーションプロセッサでの動作。
  • GUI、アプリケーション・ボード、リファレンス・デザインによる迅速なデザインイン。
  • 信頼できるパートナーであり、自動車用NORフラッシュのリーディングサプライヤーです。
  • 最大125°Cの拡張温度サポート(AEC-Q100グレード1)。
  • 一般的なADAS SoCで認定されています。
  • ASIL-Dシステムのサポートと安全性に関するドキュメントの提供
  • - 迅速なデザインインのための開発ツールとリソース。
  • - 車載設計の長期サポート。

  • - センサーフュージョン アプリケーションの信頼できるパートナーとして、ソフトウェアおよびツールパートナーとともにワンストップショップとして提供。
  • - ADAS/AD ECUレベルでのASIL-D安全処理を可能にします。
  • ハードウェアアクセラレータを搭載したCPUの通信負荷を軽減し、ECUごとにより高度な機能を統合します。
  • 仮想プロトタイピングに基づく早期開発サポートにより、ダイナミックなAD環境での市場投入までの時間を短縮します。
  • -プラットフォーム再利用のためのHWおよびSWコンセプトを含む、スケーラブルMCUファミリーによる、個別でスケーラブルなADAS/ADシステムパフォーマンス。

  • システムの信頼性が向上し、障害の根本原因の調査が簡素化されました。
  • ADAS/AD ECUの高電力要件に対応する高効率で、冷却作業を最小限に抑え、寿命を延ばします。
  • -熱ストレスを低減し、必要な電力段を削減することができる優れた過渡応答特性。
  • 幅広いSoC、アクセラレータ、GPU、アプリケーションプロセッサでの動作。
  • GUI、アプリケーション・ボード、リファレンス・デザインによる迅速なデザインイン。

  • 信頼できるパートナーであり、自動車用NORフラッシュのリーディングサプライヤーです。
  • 最大125°Cの拡張温度サポート(AEC-Q100グレード1)。
  • 一般的なADAS SoCで認定されています。
  • ASIL-Dシステムのサポートと安全性に関するドキュメントの提供
  • - 迅速なデザインインのための開発ツールとリソース。
  • - 車載設計の長期サポート。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "Ask the community" }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション", "labelEn" : "View all discussions" } ] }