2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
ビジネス&財務プレス
2026/07/02
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
ビジネス&財務プレス
2026/07/02
今日のコネクテッドカーは、車を超えた豊かな体験を提供します。これらは、アシステッドドライビングモードや自動運転モードからインフォテインメント、シームレスな接続性など、多岐にわたります。しかし、すべての通信インターフェースが潜在的な攻撃ポイントとなり、個人データや自動車の安全性を危険にさらす可能性もあります。
信頼性の高い電子機器を基盤とする自動車のサイバーセキュリティは、増大するセキュリティニーズとドライバーと同乗者の信頼を引き出すための鍵です。サイバーセキュリティはハードウェア、ソフトウェア、および関連するエコシステムで構成されているため、今後の道筋は包括的なサイバーセキュリティシステムの適応に焦点を当てるべきです。インフィニオンは、30年以上にわたるサイバーセキュリティの経験と、ISO/SAE 21434サイバーセキュリティ開発規格の認定を受けた、拡張性に優れた、常に進化する自動車ポートフォリオを備えており、包括的な自動車サイバーセキュリティシステムを構築するための信頼できるアドバイザーです。
自動車が複雑化するにつれ、データの急増と新たな決済手段により、外部の脅威に対する強固な保護が必要とされています。当社の半導体ソリューションは、長年の経験を活かして、モバイル、Bluetooth、またはWi-Fiを介した攻撃から自動車システムを保護します。
情報処理を保護し、操作を防止する当社のサイバーセキュリティアプローチは、世界の自動車市場における進化する課題に対処します。信頼性の高い電子機器で自動車セキュリティの未来に足を踏み入れましょう - サイバーセキュリティなくして安全性はありません。
Automotive Dependability Cybersecurity
Automotive Dependability Cybersecurity
スケーラブルで進化し続ける車載セキュリティポートフォリオには、ハードウェアセキュリティモジュールが組み込まれた32ビットマイクロコントローラ、SIMカード、セキュアエレメントなどのハードウェアコンポーネントや、関連するソフトウェアパッケージが含まれています。
マイクロコントローラー
ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を内蔵したAURIX™ 32ビットマイクロコントローラーファミリーは、具体的なセキュリティ機能が不可欠な車載アプリケーションに最適です。
Traveo IIファミリーは、未来の車のために設計されています。TRAVEO™ T2G マイクロコントローラーは、自動車ボディエレクトロニクス アプリケーション向けに、最先端の性能、安全性、セキュリティ機能を提供します。
メモリソリューション
実績のあるSEMPER™ NORフラッシュアーキテクチャに基づいて構築されたこれらのデバイスは、高度なセキュリティと業界をリードする機能安全機能を組み合わせて、ミッションクリティカルなアプリケーションに必要な安全性と信頼性を提供します。
セキュリティコントローラー
OPTIGA™ TPM SLI 9670は、自動車アプリケーションでの特別な使用に適した品質強化されたトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)であり、高度なハードウェアセキュリティ技術を使用した耐タンパー性のあるセキュアマイクロコントローラに基づいています。
インフィニオンは、自動車セキュリティの業界から信頼されるパートナーです。TÜV Nordは、インフィニオンの全社的な製品開発プロセスをISO/SAE 21434の認証を取得しました。全社的な認証には、次のものが含まれます。
- サイバーセキュリティ管理
- 継続的なサイバーセキュリティ活動(例:モニタリング、リスク評価、脆弱性分析)
- リスク評価方法(例:脅威の識別)
- コンセプトフェーズ(例:サイバーセキュリティの目標)
- 製品開発フェーズ(例:統合と検証)
- 開発後のフェーズ (例:サイバーセキュリティインシデント対応)
さらに、インフィニオンのAURIX™ TC4xマイクロコントローラファミリーは、革新的なサイバーセキュリティクラスタを特長としています。TC4x は新しいISO 21434セキュリティ規格を満たしており、システムがUNECE WP.29を満たすことを可能にします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
サイバーセキュリティなくして安全はありません。私たちは、高度にスケーラブルな製品ポートフォリオによる設計によるサイバーセキュリティを信じています。当社の信頼性の高いエレクトロニクスアプローチの概要をビデオでご覧ください。
フォーラムのテーマである「全体像の推進:セキュリティの現在と明日」は、自動車業界におけるサイバーセキュリティの重要性に関する洞察と経験を共有した著名な業界専門家によって強調されました。
SAE/ISO 21434は、車両のサイバーセキュリティエンジニアリングを推進しています。新しい規格であるSAE / ISO21434の紹介。
AURIX™車載サイバーセキュリティ用ハードウェアセキュリティモジュール
- コネクテッドカーの成長する市場に注意する
- コネクティビティがセキュリティにどのような課題をもたらすかを認識する
- 第1世代AURIX™ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)の仕組み、主な機能、アプリケーションを理解する
セキュアなCAN通信™
ハッカーがCANバスを使用して車載通信を妨害する方法を理解し、インフィニオンのAURIX™マイクロコントローラが安全なCAN通信をどのようにサポートしているかを理解してください。
インフィニオンが目指す将来のサイバーセキュリティニーズへの対応
- 今後の自動車の電気および電子アーキテクチャにおけるサイバーセキュリティの脅威を分類する
- インフィニオンの次世代AURIX™ TC4xマイクロコントローラがサイバーセキュリティの脅威をどのように軽減できるかをご覧ください
OPTIGA™ Trusted Platform Module & AURIX™: 自動車サイバーセキュリティのパーフェクトパートナー
説明:
- 現代の自動車に対する一般的なセキュリティ脅威を特定する
- OPTIGA™ TPMが、さまざまなホスト環境のさまざまなユースケースで、自動車システムとそのアプリケーションが高いレベルのセキュリティを実現するのにどのように役立つかを理解してください