これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
この画期的なモノリシックGaNスイッチは、電圧と電流を両方向にアクティブにブロックできます。その革新的な準コモンドレイン設計は、インフィニオンの実績ある堅牢なゲートインジェクショントランジスタ技術を活用したダブルゲート構造を特徴としています。この独自のアーキテクチャにより、同じドリフト領域を使用して両方向の電圧をブロックできるため、従来のバックツーバック配置と比較してダイサイズが小さくなります。
主な特長
- 650V双方向eモードHEMT
- 双方向ブロッキング機能
- コモンドレイン構成
- 2ゲート、独立制御
製品
概要
CoolGaN™ BDS 650 V G5は、従来のバックツーバックの単方向スイッチ(UDS)ソリューションと比較して、システム効率と電力密度が大幅に向上しています。この製品は、2つのスイッチを1つのデバイスに統合することで、設計者はよりコンパクトで効率的なシステムを作成することができます。
ソーラーマイクロインバーターでは、CoolGaN™ BDS 650 V G5は、サイクルコンバーターやマトリックスタイプコンバーターなどの費用対効果の高いシングルステージ絶縁DCリンクレストポロジーを可能にし、バックツーバックの単方向スイッチに基づく従来の設計を置き換えます。その結果、DCリンクコンデンサを必要としない設計により、より高い効率と高電力密度、昇降圧機能、および双方向の電力フローが提供されます。
ウィーン整流器、H4 PFC、単相ウィーンなどのウィーン型コンバータは、そのシンプルさと部品点数が少ないため、業界で広く使用されています。これらのトポロジーは、既存のバックツーバックスイッチを置き換えることにより、CoolGaN™ HV BDSの採用から大きな恩恵を受けることができます:設計者は、受動部品のサイズを小さくすることで、より高いスイッチング周波数と電力密度の向上を容易に実現できます。
CoolGaN™ の詳細はこちら – 民生用、産業用、車載用アプリケーションで最高の効率と電力密度を実現するディスクリートおよび統合ソリューション当社のCoolGaN™製品とソリューションにご興味がございましたら、お気軽にGaNの専門家にお問い合わせください。
CoolGaN™ BDS 650 V G5は、従来のバックツーバックの単方向スイッチ(UDS)ソリューションと比較して、システム効率と電力密度が大幅に向上しています。この製品は、2つのスイッチを1つのデバイスに統合することで、設計者はよりコンパクトで効率的なシステムを作成することができます。
ソーラーマイクロインバーターでは、CoolGaN™ BDS 650 V G5は、サイクルコンバーターやマトリックスタイプコンバーターなどの費用対効果の高いシングルステージ絶縁DCリンクレストポロジーを可能にし、バックツーバックの単方向スイッチに基づく従来の設計を置き換えます。その結果、DCリンクコンデンサを必要としない設計により、より高い効率と高電力密度、昇降圧機能、および双方向の電力フローが提供されます。
ウィーン整流器、H4 PFC、単相ウィーンなどのウィーン型コンバータは、そのシンプルさと部品点数が少ないため、業界で広く使用されています。これらのトポロジーは、既存のバックツーバックスイッチを置き換えることにより、CoolGaN™ HV BDSの採用から大きな恩恵を受けることができます:設計者は、受動部品のサイズを小さくすることで、より高いスイッチング周波数と電力密度の向上を容易に実現できます。
CoolGaN™ の詳細はこちら – 民生用、産業用、車載用アプリケーションで最高の効率と電力密度を実現するディスクリートおよび統合ソリューション当社のCoolGaN™製品とソリューションにご興味がございましたら、お気軽にGaNの専門家にお問い合わせください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.