PSOC™ 4100S Max
第 5世代CAPSENSE™テクノロジーを搭載した、高度に統合された低コストのArm® Cortex®-M0+ソリューション
PSOC™ 4100S Plus 256 KB
アナログおよびデジタル周辺機器と静電容量式センシングの組み合わせにより、システム制御とHMIを実現
PSOC™ 4100T Plus
システム制御およびHMIアプリケーションを対象とした次世代のマルチセンステクノロジーを搭載した低コストのArm® Cortex®-M0+ソリューション
ファミリーの比較
概要
CAPSENSE™に加えて、PSOC™ 4100ファミリは、プログラム可能なアナログブロックを介してインテリジェントなアナログ統合を追加します。プログラマブル アナログ ブロックは、カスタム アナログ フロントエンド (AFE) と、オペアンプとフィルタを備えたシグナル コンディショニング回路を作成するように構成できます。
主な機能:
32ビットMCUサブシステム
- Arm® Cortex®-M0 または Arm® Cortex®-M0+ コア
- 最大 48 MHz のCPU 速度
- 最大384KBのフラッシュ、32KBのSRAM
- 時計水晶発振器付きリアルタイムクロック(WCO)
プログラマブル アナログ ブロック
- 最大 12 ビット 1 Mspsの SAR ADC
- 最大6つの低電力コンパレータ
- 最大4つのiDAC
- 最大 2 つのオペアンプ
- 最大 2 つの VDAC
- インフィニオンCAPSENSE™は、業界をリードする静電容量式センシングです
プログラマブル デジタル ブロック
- 最大8つのタイマー/カウンター/PWMブロック
- 最大5つのシリアル構成ブロック(SCB)
- セグメントLCD駆動
I/Oサブシステム
- 最大84GPIO
PSOC™ 4100ファミリは、プログラム可能なアナログブロックを通じてインテリジェントなアナログ統合を追加します。 プログラマブル アナログ ブロックは、A/Dコンバータ (ADC)、D/Aコンバータ (DAC)、低電力コンパレータ、オペアンプ (Opamp) を含むハードウェアモジュールです。プログラマブル アナログ ブロックにより、アナログ フロントエンドをカスタマイズして、ほぼすべてのアナログセンサーとインターフェースを取ることができます。
PSOC™ により、次のことが可能になります。
- ボタンとスライダー用の耐液性静電容量式タッチインターフェース
- 近接検出
- 統合されたアナログフロントエンドを介した湿度および温度センシングインターフェース
- インダクションコイルIGBTドライバー制御
- ファン制御、セグメントLCD、ピエゾスピーカーなどのその他の制御およびインターフェース機能
- PSOC™ 6 マイクロコントローラー 紹介ビデオをご覧ください。
- ModusToolbox™ または PSOC™ Creator をダウンロードして、PSOC™ 4 製品の開発を開始してください。
- 「PSOC™ 4 MCU 入門」アプリケーションノートから設計を開始してください。
- インフィニオンの開発者コミュニティにご参加ください。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™は、IDEを含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ は、開発者の生活を楽にするために構築されました。インフィニオンのマイコンの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションで、組み込みセンスや制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®コンボデバイスを使用した無線およびクラウド接続システムまで、幅広いアプリケーションをカバーしています。
ModusToolbox™ は以下をサポートします。
- PSOC™ 4100S*
- PSOC™ 4100S Plus*
- PSOC™ 4100S プラス 256
- PSOC™ 4100S Max
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator は、PSOC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
PSOC™ Creator は以下をサポートしています。
- PSOC™ 4100
- PSOC™ 4100M
- PSOC™ 4100PS
* これらのデバイスでは、進行中のプロジェクト開発をサポートするために、 PSOC™ Creatorのサポートを引き続き利用できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
CAPSENSE™に加えて、PSOC™ 4100ファミリは、プログラム可能なアナログブロックを介してインテリジェントなアナログ統合を追加します。プログラマブル アナログ ブロックは、カスタム アナログ フロントエンド (AFE) と、オペアンプとフィルタを備えたシグナル コンディショニング回路を作成するように構成できます。
主な機能:
32ビットMCUサブシステム
- Arm® Cortex®-M0 または Arm® Cortex®-M0+ コア
- 最大 48 MHz のCPU 速度
- 最大384KBのフラッシュ、32KBのSRAM
- 時計水晶発振器付きリアルタイムクロック(WCO)
プログラマブル アナログ ブロック
- 最大 12 ビット 1 Mspsの SAR ADC
- 最大6つの低電力コンパレータ
- 最大4つのiDAC
- 最大 2 つのオペアンプ
- 最大 2 つの VDAC
- インフィニオンCAPSENSE™は、業界をリードする静電容量式センシングです
プログラマブル デジタル ブロック
- 最大8つのタイマー/カウンター/PWMブロック
- 最大5つのシリアル構成ブロック(SCB)
- セグメントLCD駆動
I/Oサブシステム
- 最大84GPIO
PSOC™ 4100ファミリは、プログラム可能なアナログブロックを通じてインテリジェントなアナログ統合を追加します。 プログラマブル アナログ ブロックは、A/Dコンバータ (ADC)、D/Aコンバータ (DAC)、低電力コンパレータ、オペアンプ (Opamp) を含むハードウェアモジュールです。プログラマブル アナログ ブロックにより、アナログ フロントエンドをカスタマイズして、ほぼすべてのアナログセンサーとインターフェースを取ることができます。
PSOC™ により、次のことが可能になります。
- ボタンとスライダー用の耐液性静電容量式タッチインターフェース
- 近接検出
- 統合されたアナログフロントエンドを介した湿度および温度センシングインターフェース
- インダクションコイルIGBTドライバー制御
- ファン制御、セグメントLCD、ピエゾスピーカーなどのその他の制御およびインターフェース機能
- PSOC™ 6 マイクロコントローラー 紹介ビデオをご覧ください。
- ModusToolbox™ または PSOC™ Creator をダウンロードして、PSOC™ 4 製品の開発を開始してください。
- 「PSOC™ 4 MCU 入門」アプリケーションノートから設計を開始してください。
- インフィニオンの開発者コミュニティにご参加ください。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™は、IDEを含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ は、開発者の生活を楽にするために構築されました。インフィニオンのマイコンの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションで、組み込みセンスや制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®コンボデバイスを使用した無線およびクラウド接続システムまで、幅広いアプリケーションをカバーしています。
ModusToolbox™ は以下をサポートします。
- PSOC™ 4100S*
- PSOC™ 4100S Plus*
- PSOC™ 4100S プラス 256
- PSOC™ 4100S Max
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator は、PSOC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
PSOC™ Creator は以下をサポートしています。
- PSOC™ 4100
- PSOC™ 4100M
- PSOC™ 4100PS
* これらのデバイスでは、進行中のプロジェクト開発をサポートするために、 PSOC™ Creatorのサポートを引き続き利用できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。