- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
S7シリーズは、アクティブブリッジ整流、インバーター段、突入リレー、PLC、パワーソリッドステートリレー、サーキットブレーカーなど、MOSFETが低周波数でスイッチングされるアプリケーションに最適です。 これらの設計では、S7 MOSFETは、他の CoolMOS™ ファミリー、IGBT、OptiMOS™低電圧および中電圧MOSFET、ガルバニック絶縁ゲートドライバ、および光起電力アイソレータ (PVI) によって補完されます。
主な機能
- SMDパッケージの
- 最小のRDS(on)
- 伝導
- 改善された熱抵抗に最適化
- 高パルス電流容量
- 最高のボディダイオードサージ耐性
用途
製品
概要
スイッチング損失が関係ないアプリケーションに焦点を当てることにより、 CoolMOS™ S7 SJ MOSFETはスイッチング性能に関連する機能を取り除いたため、非常に低いRDS(on)値に達しながらコストポジショニングを最適化します。
CoolMOS™ S7 MOSFETは、インフィニオンのCoolMOS™ 7技術の技術的最適化に基づいて構築されており、低周波スイッチングアプリケーションでは必要とされない、スイッチング性能に関連する冗長機能をデバイスから削除します。
したがって、最良の価格で低い導通損失を必要とするアプリケーションに最適なMOSFETです。
さらに、最高のパフォーマンスを提供し、インフィニオンの高品質基準を維持します。
これらの機能の統合は、多くの電子アプリケーションの耐久性、安全性、および効率にプラスの影響を与えます。
アプリケーションにとっては、高精度の組み込みセンサーとその優れたRDS(on)により、性能と信頼性が向上しています。
600V S7は、高度な表面実装パッケージ(Q-DPAK BSC(HDSOP)、Q-DPAK TSC(HDSOP)、TO-LEADLESS(HSOF-8))、およびスルーホール(TO-220)で構成されています。RDS(on)の範囲は10mΩから65mΩです。
S7 - 主な機能:
S7 - 主な利点:
S7T - 主な機能:
S7T - 主な利点:
|
インフィニオンのCoolMOS™ S7 SJ MOSFETは、電気機械式リレーやサーキットブレーカーを置き換えたり、既存のソリッドステート設計を改善したりする効果的な方法として、スーパージャンクション技術を考慮することが経済的に便利です。 電気機械デバイスと比較して、S7テクノロジーは次のことを行います。
- より高速に切り替え
- コンタクトのアーク放電、バウンス、またはオン抵抗の劣化が耐用期間にわたって発生しない
- システムの信頼性を高め、システムの寿命を大幅に延ばします。
- 衝撃や振動に強く、位置を区別しません
- サイレントオペレーションを実現
インフィニオンのS7 SJ MOSFETを使用することで、位置や振動の影響を受けないソリューションが容易になり、最終システムの使いやすさと信頼性が向上します。
SCR、トライアック、高電圧プレーナMOSFETなどの代替シリコンデバイスと比較して、CoolMOS™ S7デバイスは以下の特長を備えています。
システムの効率と密度の向上 — より小型のヒートシンクの使用を可能にします(体積を40%から80%削減)。システムのフォームファクタや環境条件を変更することなく、より高いシステム電流定格を可能にします。トライアックよりも速く切り替えます。そして簡単な並列化。
スイッチング損失が関係ないアプリケーションに焦点を当てることにより、 CoolMOS™ S7 SJ MOSFETはスイッチング性能に関連する機能を取り除いたため、非常に低いRDS(on)値に達しながらコストポジショニングを最適化します。
CoolMOS™ S7 MOSFETは、インフィニオンのCoolMOS™ 7技術の技術的最適化に基づいて構築されており、低周波スイッチングアプリケーションでは必要とされない、スイッチング性能に関連する冗長機能をデバイスから削除します。
したがって、最良の価格で低い導通損失を必要とするアプリケーションに最適なMOSFETです。
さらに、最高のパフォーマンスを提供し、インフィニオンの高品質基準を維持します。
これらの機能の統合は、多くの電子アプリケーションの耐久性、安全性、および効率にプラスの影響を与えます。
アプリケーションにとっては、高精度の組み込みセンサーとその優れたRDS(on)により、性能と信頼性が向上しています。
600V S7は、高度な表面実装パッケージ(Q-DPAK BSC(HDSOP)、Q-DPAK TSC(HDSOP)、TO-LEADLESS(HSOF-8))、およびスルーホール(TO-220)で構成されています。RDS(on)の範囲は10mΩから65mΩです。
S7 - 主な機能:
S7 - 主な利点:
S7T - 主な機能:
S7T - 主な利点:
|
インフィニオンのCoolMOS™ S7 SJ MOSFETは、電気機械式リレーやサーキットブレーカーを置き換えたり、既存のソリッドステート設計を改善したりする効果的な方法として、スーパージャンクション技術を考慮することが経済的に便利です。 電気機械デバイスと比較して、S7テクノロジーは次のことを行います。
- より高速に切り替え
- コンタクトのアーク放電、バウンス、またはオン抵抗の劣化が耐用期間にわたって発生しない
- システムの信頼性を高め、システムの寿命を大幅に延ばします。
- 衝撃や振動に強く、位置を区別しません
- サイレントオペレーションを実現
インフィニオンのS7 SJ MOSFETを使用することで、位置や振動の影響を受けないソリューションが容易になり、最終システムの使いやすさと信頼性が向上します。
SCR、トライアック、高電圧プレーナMOSFETなどの代替シリコンデバイスと比較して、CoolMOS™ S7デバイスは以下の特長を備えています。
システムの効率と密度の向上 — より小型のヒートシンクの使用を可能にします(体積を40%から80%削減)。システムのフォームファクタや環境条件を変更することなく、より高いシステム電流定格を可能にします。トライアックよりも速く切り替えます。そして簡単な並列化。