- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
これらのミッドレンジシリーズのCAPSENSE™プログラマブルコントローラーにより、ユーザーは最大34個のGPIOを静電容量式センシングソリューション専用にすることができ、土壇場での変更を行い、競争の前に市場に投入するために必要な柔軟性を備えています。
CAPSENSE™の主な機能:
- 業界で最も広い電圧範囲を備えた超低電力
- 革新的な、その種の1つ、スマートな感覚自動調整アルゴリズム
- 「CAPSENSE™デザインガイド入門」(AN64846)を読む
- 「CY8C20X34 CAPSENSE™デザインガイド」は、静電容量センシング技術に精通し、アプリケーションに適したデバイスファミリを選択した設計エンジニアを対象としています。
これらのミッドレンジシリーズのCAPSENSE™プログラマブルコントローラーにより、ユーザーは最大34個のGPIOを静電容量式センシングソリューション専用にすることができ、土壇場での変更を行い、競争の前に市場に投入するために必要な柔軟性を備えています。
CAPSENSE™の主な機能:
- 業界で最も広い電圧範囲を備えた超低電力
- 革新的な、その種の1つ、スマートな感覚自動調整アルゴリズム
- 「CAPSENSE™デザインガイド入門」(AN64846)を読む
- 「CY8C20X34 CAPSENSE™デザインガイド」は、静電容量センシング技術に精通し、アプリケーションに適したデバイスファミリを選択した設計エンジニアを対象としています。