2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY8C20x34 CAPSENSE™ ファミリーは、高度なタッチセンシングCAPSENSE™ ボタン、スライダー、および静電容量センシング技術を備えた近接センサーCSA_EMC 特長としています。
主な機能
- 8 ビット M8C プロセッサ (最大 2 MIPS)
- 最大8KB のフラッシュと512B のSRAM
- エミュレートされたEEPROM
- 最大25個の静電容量センサー
- 最大6つのスライダー
- 最大28個のプログラム可能なGPIO
- 13ビット タイマー
- I2C および SPI
- 1.5mA アクティブおよび2.6 μAスリープモード
- 動作電圧 : 2.4V〜5.25V
- 温度範囲:–40°C 〜 + 85°C
- 16 QFN (3 x 3 ミリメートル) から 32 QFN (5 x 5 ミリメートル)
製品
概要
プログラム可能な容量センシング要素
- プログラム可能な容量センシング要素
- CAPSENSE™ボタン、スライダ、近接センサとCSA_EMC静電容量式センシング技術の組み合わせをサポート
- ボタンとスライダーを実装する集積 APIを含む
- 最大25の容量センサーと6つのスライダーをサポート
- CY8C20x24は25の容量センサーと1つのスライダーをサポート
- 最大2cmの近接センシングをサポート(オンボードPCBトレースを使用)
ノイズ耐性の強化
- CSA_EMCは、伝導ノイズと放射ノイズの厳しい条件を持つアプリケーションに対して、優れたノイズ耐性を提供します
低消費電力
- 電力消費を最適化するための2つの電源モード
- 1.5mAのアクティブモード電流。2.6μAのスリープ・モード電流
高性能、低電力 M8Cハーバード アーキテクチャ プロセッサ
- 最大 2MIPS (12MHz の内部クロックおよび外部クロック信号)
柔軟なオンチップメモリ
- 最大8 KBのフラッシュおよび512 BのSRAM
- エミュレートEEPROMをサポート
高精度でプログラム可能なクロッキング
- 内部主振動子(IMO): 6/12 MHz ± 5%
- ウォッチドッグとスリープ用の32kHzの内部低速発振器
GPIO機能の強化
- 最大28のGPIOとプログラム可能なピン構成
- すべてのGPIOで20 mAのシンク電流に対応
- 耐環境性に優れた内部プルアップ、HI-Z、オープンドレイン、すべてのGPIOでの強力なドライブ モード
周辺機能
- 13ビットのプログラム可能タイマ
- ウォッチドッグ タイマおよびスリープ タイマ
- I2Cマスター– 100 kHzのクロック、I2Cスレーブ–最大400 kHz
- SPIマスターおよびスレーブ - 46.9kHz〜3MHzの構成可能な範囲
動作条件
- 動作電圧 : 2.4V〜5.25V
- 温度範囲: –40℃~+85℃
- 「CAPSENSE™入門」デザインガイドをダウンロード
- PSoC™ Designer をインストールして開発を開始する
- CY8C20x34 CAPSENSE™設計ガイドを読む
CY8C20x34 CAPSENSE™ ファミリは、アセンブリまたは PSoC™ DesignerのC言語コーディングにより、プログラム可能なタッチセンシングを提供します。
PSoC Designerは無料のウィンドウ ベースの統合設計環境 (IDE)です。このキットにより、PSoC 3、PSoC 4、およびPSoC 5LPベースのシステムの同時ハードウェアとファームウェア設計が可能です。PSoC Designerにより、以下が可能となります。
- ユーザーモジュールをドラッグアンドドロップして、ハードウェアシステムを構築します
- メインのデザインワークスペースでデザインします。
- アプリケーションファームウェアを PSoC™ ハードウェアと協調設計します。
- PSoC™ Designer IDE C コンパイラを使用します。
- ユーザーモジュールを設定します。
- ユーザーモジュールのライブラリを探索します。
- ユーザーモジュールのデータシートを確認します。
プログラム可能な容量センシング要素
- プログラム可能な容量センシング要素
- CAPSENSE™ボタン、スライダ、近接センサとCSA_EMC静電容量式センシング技術の組み合わせをサポート
- ボタンとスライダーを実装する集積 APIを含む
- 最大25の容量センサーと6つのスライダーをサポート
- CY8C20x24は25の容量センサーと1つのスライダーをサポート
- 最大2cmの近接センシングをサポート(オンボードPCBトレースを使用)
ノイズ耐性の強化
- CSA_EMCは、伝導ノイズと放射ノイズの厳しい条件を持つアプリケーションに対して、優れたノイズ耐性を提供します
低消費電力
- 電力消費を最適化するための2つの電源モード
- 1.5mAのアクティブモード電流。2.6μAのスリープ・モード電流
高性能、低電力 M8Cハーバード アーキテクチャ プロセッサ
- 最大 2MIPS (12MHz の内部クロックおよび外部クロック信号)
柔軟なオンチップメモリ
- 最大8 KBのフラッシュおよび512 BのSRAM
- エミュレートEEPROMをサポート
高精度でプログラム可能なクロッキング
- 内部主振動子(IMO): 6/12 MHz ± 5%
- ウォッチドッグとスリープ用の32kHzの内部低速発振器
GPIO機能の強化
- 最大28のGPIOとプログラム可能なピン構成
- すべてのGPIOで20 mAのシンク電流に対応
- 耐環境性に優れた内部プルアップ、HI-Z、オープンドレイン、すべてのGPIOでの強力なドライブ モード
周辺機能
- 13ビットのプログラム可能タイマ
- ウォッチドッグ タイマおよびスリープ タイマ
- I2Cマスター– 100 kHzのクロック、I2Cスレーブ–最大400 kHz
- SPIマスターおよびスレーブ - 46.9kHz〜3MHzの構成可能な範囲
動作条件
- 動作電圧 : 2.4V〜5.25V
- 温度範囲: –40℃~+85℃
- 「CAPSENSE™入門」デザインガイドをダウンロード
- PSoC™ Designer をインストールして開発を開始する
- CY8C20x34 CAPSENSE™設計ガイドを読む
CY8C20x34 CAPSENSE™ ファミリは、アセンブリまたは PSoC™ DesignerのC言語コーディングにより、プログラム可能なタッチセンシングを提供します。
PSoC Designerは無料のウィンドウ ベースの統合設計環境 (IDE)です。このキットにより、PSoC 3、PSoC 4、およびPSoC 5LPベースのシステムの同時ハードウェアとファームウェア設計が可能です。PSoC Designerにより、以下が可能となります。
- ユーザーモジュールをドラッグアンドドロップして、ハードウェアシステムを構築します
- メインのデザインワークスペースでデザインします。
- アプリケーションファームウェアを PSoC™ ハードウェアと協調設計します。
- PSoC™ Designer IDE C コンパイラを使用します。
- ユーザーモジュールを設定します。
- ユーザーモジュールのライブラリを探索します。
- ユーザーモジュールのデータシートを確認します。