02/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
カテゴリー別の参照
PSOC™ 61 - エントリーレベル
Programmable Line - Arm® Cortex®-M4ベースの汎用マイクロコントローラ
PSOC™ 61 - エントリーレベル Subfamilies
PSOC™ 62 - パフォーマンス
パフォーマンスライン - デュアルコアArm® Cortex®-M4 、Arm® Cortex®-M0+ をベースとする汎用マイクロコントローラ
PSOC™ 62 - パフォーマンス Subfamilies
PSOC™ 63 Bluetooth® LE MCU
超低消費電力、ML 対応IoT アプリケーション向けの業界初のデュアルコアBluetooth® LE MCU
概要
PSOC™ 6は、バッテリー駆動アプリケーション向けに調整された低電力でセキュアなマイクロコントローラーのポートフォリオです。デュアルコアのArm® Cortex®-M4とArm® Cortex®-M0+アーキテクチャにより、設計者は消費電力と性能を同時に最適化できます。低消費電力の40nmプラットフォームをベースとするPSOC 6 MCUは、さまざまなランタイム設定可能な電力モードと動的な電圧/周波数スケーリングをサポートし、最終製品のバッテリー寿命を延ばします。コンフィギュラブル メモリとペリフェラル保護ユニット、暗号化アクセラレーターを備えた PSOC™ 6 MCU は、セキュア ブート、セキュア キー ストレージ、ランタイム セキュリティ、セキュア ファームウェア アップデートなどの標準的な組込みセキュリティ機能をサポートします。設計者は、MCUの豊富なアナログおよびデジタルペリフェラルを使用して、革新的なシステムコンポーネント用のカスタムアナログフロントエンド (AFE) またはデジタル インターフェースを作成できます。PSOC™ 6 MCUは、業界をリードする最新世代のCAPSENSE™静電容量センシング技術を採用しており、堅牢で信頼性の高い最新のタッチおよびジェスチャベースのインターフェースを実現します。
PSOC™ 6 MCUは、256KBから2MBのオンチップフラッシュメモリと128KBから1MBのオンチップSRAMまで、さまざまなメモリオプションをサポートしています。暗号化されたクワッドSPIメモリ インターフェースにより、オンチップ メモリを超えてメモリを拡張できます。デュアルCPUアーキテクチャに加えて、 PSOC™ 6 MCUには、DMAコントローラー、暗号化アクセラレーターが含まれており、アプリケーションタスクを高速化します。このファミリーは、12ビット2MSPS SAR ADC、12ビットDAC、オペアンプ、低消費電力コンパレータなどの豊富なアナログ ペリフェラルを統合しています。デジタル/通信周辺機器には、タイマー、カウンター、PWM、I2C、UART、SPI、CAN-FD、USB-FS (デバイス/ホスト)、SD/SDIOホストインターフェース、ディスクリートデジタルロジック統合用のスマートI/Oが含まれます。ユーザーインターフェースのニーズに対応するため、このファミリーは第4世代のCAPSENSE™静電容量式センシング技術、セグメントLCDドライブ、シリアル/パラレル インターフェース ベースのディスプレイ、I2Sオーディオ、PDM-PCMオーディオコンバータをサポートしています。
PSOC™ 6 MCUポートフォリオは3つの製品ラインで構成されており、それぞれに複数の最終製品ファミリーがあります。
1. PSOC™ 61 (プログラマブルライン) は、ユーザーアプリケーションに使用できるのは Arm® Cortex® M4のみである最終製品ファミリーで構成されています。PSOC™ 61 ラインの注文可能な製品番号 (OPN) は、「CY8C61」プレフィックスで始まります
2. PSOC™ 62 (Performanceライン) は、 Arm® Cortex® M4とArm® Cortex®-M0+の両方をユーザーアプリケーション (デュアルCPUアーキテクチャ) に使用できる製品ファミリーで構成されています。 PSOC™ 62 ラインの注文可能な製品番号 (OPN) は、プレフィックス "CY8C62" で始まります
3. PSOC™ 63 (コネクティビティライン) は、MCUの一部として統合されたBluetooth® LE無線PHYおよびMACを含む製品ファミリーで構成されています。PSOC™ 63 ラインの注文可能な製品番号 (OPN) は、「CY8C63」プレフィックスで始まります
ModusToolbox™ ソフトウェアは、PSOC™ 6 MCUを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。ModusToolbox™ソフトウェアは、Eclipse IDE、Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm μVision (さまざまなコンパイラオプション: GNU、IAR、Arm) などの業界標準のツールチェーンと開発ツールをサポートしています。ModusToolbox™の組込みソフトウェア資産には、ボードサポートパッケージ (BSPs)、ペリフェラルドライバ、ミドルウェア、サンプルコードなどがあります。
インフィニオンは、PSOC™ 6ベースのアプリケーションの評価とプロトタイピングを簡単かつ迅速に行えるように、さまざまなフォーム ファクターのハードウェア開発キットを幅広く提供しています。プロトタイピングキットは、追加のハードウェアシールドを接続する必要のないプロトタイピング アプリケーション向けの低コストの小型フォーム ファクター評価キットです。パイオニア/評価キットは、Arduinoシールドや無線無線インターフェース用のM.2インターフェースなど、さまざまなハードウェア拡張機能を提供する、よりフル機能のキットです。
PSOC™ 6 MCUを使用したアプリケーションを開発するための豊富な技術リソースを利用できます。標準のデータシートやリファレンスマニュアルに加え、アプリケーションノートやサンプルコードなど、基礎レベルから上級レベルまで幅広いトピックを網羅しているため、開発者は試作から量産まで迅速に移行できます。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、あらゆる組込みアプリケーションに広く導入されるようになります。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで高度なAIを活用し、幅広いアプリケーションで世界中の顧客にサービスを提供するエッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションを開発するための優れたエンドツーエンド プラットフォームであるDEEPCRAFT™ Studioのメリットを享受できます。
DEEPCRAFT™を使えば、AI/MLがもたらす高度な機会を簡単に活用し、市場投入までの時間を短縮できます。
PSOC™ 6は、バッテリー駆動アプリケーション向けに調整された低電力でセキュアなマイクロコントローラーのポートフォリオです。デュアルコアのArm® Cortex®-M4とArm® Cortex®-M0+アーキテクチャにより、設計者は消費電力と性能を同時に最適化できます。低消費電力の40nmプラットフォームをベースとするPSOC 6 MCUは、さまざまなランタイム設定可能な電力モードと動的な電圧/周波数スケーリングをサポートし、最終製品のバッテリー寿命を延ばします。コンフィギュラブル メモリとペリフェラル保護ユニット、暗号化アクセラレーターを備えた PSOC™ 6 MCU は、セキュア ブート、セキュア キー ストレージ、ランタイム セキュリティ、セキュア ファームウェア アップデートなどの標準的な組込みセキュリティ機能をサポートします。設計者は、MCUの豊富なアナログおよびデジタルペリフェラルを使用して、革新的なシステムコンポーネント用のカスタムアナログフロントエンド (AFE) またはデジタル インターフェースを作成できます。PSOC™ 6 MCUは、業界をリードする最新世代のCAPSENSE™静電容量センシング技術を採用しており、堅牢で信頼性の高い最新のタッチおよびジェスチャベースのインターフェースを実現します。
PSOC™ 6 MCUは、256KBから2MBのオンチップフラッシュメモリと128KBから1MBのオンチップSRAMまで、さまざまなメモリオプションをサポートしています。暗号化されたクワッドSPIメモリ インターフェースにより、オンチップ メモリを超えてメモリを拡張できます。デュアルCPUアーキテクチャに加えて、 PSOC™ 6 MCUには、DMAコントローラー、暗号化アクセラレーターが含まれており、アプリケーションタスクを高速化します。このファミリーは、12ビット2MSPS SAR ADC、12ビットDAC、オペアンプ、低消費電力コンパレータなどの豊富なアナログ ペリフェラルを統合しています。デジタル/通信周辺機器には、タイマー、カウンター、PWM、I2C、UART、SPI、CAN-FD、USB-FS (デバイス/ホスト)、SD/SDIOホストインターフェース、ディスクリートデジタルロジック統合用のスマートI/Oが含まれます。ユーザーインターフェースのニーズに対応するため、このファミリーは第4世代のCAPSENSE™静電容量式センシング技術、セグメントLCDドライブ、シリアル/パラレル インターフェース ベースのディスプレイ、I2Sオーディオ、PDM-PCMオーディオコンバータをサポートしています。
PSOC™ 6 MCUポートフォリオは3つの製品ラインで構成されており、それぞれに複数の最終製品ファミリーがあります。
1. PSOC™ 61 (プログラマブルライン) は、ユーザーアプリケーションに使用できるのは Arm® Cortex® M4のみである最終製品ファミリーで構成されています。PSOC™ 61 ラインの注文可能な製品番号 (OPN) は、「CY8C61」プレフィックスで始まります
2. PSOC™ 62 (Performanceライン) は、 Arm® Cortex® M4とArm® Cortex®-M0+の両方をユーザーアプリケーション (デュアルCPUアーキテクチャ) に使用できる製品ファミリーで構成されています。 PSOC™ 62 ラインの注文可能な製品番号 (OPN) は、プレフィックス "CY8C62" で始まります
3. PSOC™ 63 (コネクティビティライン) は、MCUの一部として統合されたBluetooth® LE無線PHYおよびMACを含む製品ファミリーで構成されています。PSOC™ 63 ラインの注文可能な製品番号 (OPN) は、「CY8C63」プレフィックスで始まります
ModusToolbox™ ソフトウェアは、PSOC™ 6 MCUを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。ModusToolbox™ソフトウェアは、Eclipse IDE、Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm μVision (さまざまなコンパイラオプション: GNU、IAR、Arm) などの業界標準のツールチェーンと開発ツールをサポートしています。ModusToolbox™の組込みソフトウェア資産には、ボードサポートパッケージ (BSPs)、ペリフェラルドライバ、ミドルウェア、サンプルコードなどがあります。
インフィニオンは、PSOC™ 6ベースのアプリケーションの評価とプロトタイピングを簡単かつ迅速に行えるように、さまざまなフォーム ファクターのハードウェア開発キットを幅広く提供しています。プロトタイピングキットは、追加のハードウェアシールドを接続する必要のないプロトタイピング アプリケーション向けの低コストの小型フォーム ファクター評価キットです。パイオニア/評価キットは、Arduinoシールドや無線無線インターフェース用のM.2インターフェースなど、さまざまなハードウェア拡張機能を提供する、よりフル機能のキットです。
PSOC™ 6 MCUを使用したアプリケーションを開発するための豊富な技術リソースを利用できます。標準のデータシートやリファレンスマニュアルに加え、アプリケーションノートやサンプルコードなど、基礎レベルから上級レベルまで幅広いトピックを網羅しているため、開発者は試作から量産まで迅速に移行できます。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、あらゆる組込みアプリケーションに広く導入されるようになります。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで高度なAIを活用し、幅広いアプリケーションで世界中の顧客にサービスを提供するエッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションを開発するための優れたエンドツーエンド プラットフォームであるDEEPCRAFT™ Studioのメリットを享受できます。
DEEPCRAFT™を使えば、AI/MLがもたらす高度な機会を簡単に活用し、市場投入までの時間を短縮できます。