2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
概要
インフィニオンの750 V CoolSiC™ シリコンカーバイドMOSFETディスクリートは、寄生ターンオンに対するクラス最高レベルの堅牢性と成熟したゲート酸化膜技術により、トーテムポール、ANPC、Vienna Rectifier、FCCなどのハードスイッチング トポロジーで卓越した性能を実現します。G2では出力容量 (Coss) が大幅に低減されているため、サイクロコンバーター、CLLC、DAB、LLCなどのソフトスイッチング トポロジーにおいて、より高いスイッチング周波数で動作できます。オンボード チャージャー、DC-DCコンバーター、DC-ACコンバーターに加え、AIサーバー、ソーラー インバーター、EV充電など、信頼性、電力密度、効率の面で厳しい要件が求められるアプリケーションに最適です。Q-DPAKにより、SiC本来の高速スイッチング速度を活用できると同時に、約20 Wの電力損失処理能力を確保できます。
主な特長
- スルーホールおよびSMDパッケージ
- 内蔵Kelvinソース
- 車載グレード デバイス向けのAEC-Q101認定、および産業用グレード デバイス向けのJEDEC認定を超える
- RDS (on) : 4 mΩ~140 mΩ の細かなラインナップとパッケージ
製品
概要
- 非常に堅牢な750Vテクノロジー、100%アバランシェテスト済み
- クラス最高水準のRDS(on)×Qfr
- 優れたRDS(on)×QossおよびRDS(on)×QG
- 低Crss/Cissと高VGS(th)のユニークな組み合わせ
- インフィニオン独自のダイアタッチ技術
- ドライバーソースピンが利用可能
上面放熱 (TSC) デバイスは、プリント基板 (PCB) にはんだ付けされる表面実装型パワー デバイスです。半導体ダイから発生する熱は、パッケージの上部からコールドプレートに放熱されます。
TSCパワー パッケージは、熱性能と電気性能を向上させるためのソリューションです。電力密度の向上と製造工程の簡素化にも役立ちます。
- 非常に堅牢な750Vテクノロジー、100%アバランシェテスト済み
- クラス最高水準のRDS(on)×Qfr
- 優れたRDS(on)×QossおよびRDS(on)×QG
- 低Crss/Cissと高VGS(th)のユニークな組み合わせ
- インフィニオン独自のダイアタッチ技術
- ドライバーソースピンが利用可能
上面放熱 (TSC) デバイスは、プリント基板 (PCB) にはんだ付けされる表面実装型パワー デバイスです。半導体ダイから発生する熱は、パッケージの上部からコールドプレートに放熱されます。
TSCパワー パッケージは、熱性能と電気性能を向上させるためのソリューションです。電力密度の向上と製造工程の簡素化にも役立ちます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.