Ciss335 pF
-
Coss105 pF
-
ID (最大)-8.8 A
-
IDpuls (最大)-320 A
-
Ptot (最大)42 W
-
QG-10 nC
-
RDS (on) (最大)300 mΩ
-
RthJC (最大)3.6 K/W
-
Rth3.6 K/W
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th) 範囲-2.1 V~-4 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
モードEnhancement
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性P
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Logic level
- Avalanche rated
- Fast switching
- Dv/dt rated
- Pb-free lead-plating
- RoHS compliant, Halogen-free
- Qualified according to AEC Q101
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.