S80KS5122GABHM020
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S80KS5122GABHM020

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S80KS5122GABHM020
S80KS5122GABHM020


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    HYPERBUS
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 200
  • インターフェース帯域幅
    400 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KS-2
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    35 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 技術
    HYPERRAM
  • 認定
    Automotive

OPN
S80KS5122GABHM020
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
S80KS5122GABHM020は512 MbのHYPERRAM™自己リフレッシュDRAMで、1.8 VのHYPERBUS™インターフェース、8ビットDDRデータバス、RWDSとRESET#を搭載します。200 MHzクロックで最大400 MBps、最大アクセスタイム35 nsに対応し、リニア/ラップトバーストを設定可能。AEC-Q100 Grade 1(-40°C~125°C)、電源1.7 V~2.0 V、ディープパワーダウン30 µA、24ボールFBGAです。

特長

  • HyperBusインターフェース
  • VCC 1.7 V~2.0 V
  • 単端/差動クロック入力
  • 8-bit DDRバス+ RWDS
  • 最大200 MHzクロック
  • 最大400 MBpsスループット
  • 最大アクセス時間tACC 35 ns
  • バースト: 線形/ラップ
  • ラップ16/32/64/128バイト
  • 待機時はI/O信号を無視
  • tACC+30 ns後にクロック停止
  • ハイブリッドスリープでデータ保持

利点

  • 400 MBpsで高速バッファ
  • DDRでピン当たり帯域向上
  • 1.8 Vで低電圧SoCに適合
  • RWDSでタイミング設計を簡素化
  • 線形バーストでストリーム転送
  • ラップでキャッシュライン転送
  • 待機でアイドル電力を削減
  • クロック停止で停止時の消費削減
  • ハイブリッドスリープで内容保持
  • 3 usで低コスト移行
  • 100 usで高速復帰
  • ディープパワーダウンで漏れ低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ