JANSR2N7650U8CE
Active and preferred

JANSR2N7650U8CE

耐放射線性、60 V、25 A、SMD-0.2eセラミック リッド パッケージの耐放射線性MOSFET – 100 krad TID、JANS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7650U8CE
JANSR2N7650U8CE


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R9
  • ID (@25°C) (最大)
    25 A
  • QG
    31 nC
  • QPL型番
    2N7650U8CE
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    0.03 Ω
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    60 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    1.7
  • パッケージ
    SMD-0.2e
  • 極性
    N
  • 認定
    DLA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2E CLID
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2E CLID
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSR2N7650U8CEは、R9世代の耐放射線性シングルNチャネルMOSFETで、セラミックリッド付きSMD-0.2eパッケージに収められており、60 V / 25 Aに対応します。低RDS (on) と高速スイッチング時間の組み合わせにより、DC-DCコンバータやモータードライブなどのアプリケーションで高い性能を実現できるため、宇宙用途に最適です。このデバイスは、電圧制御や高速スイッチングなど、MOSFETの確立された利点をすべて備えています。

特長

  • SEE (シングルイベント効果) に対してLET = 90 MeV·cm2/mgまで耐性を有します。
  • 低RDS (on)
  • 低い総ゲート電荷
  • 高速スイッチング
  • 気密封止セラミックパッケージ
  • 表面実装
  • 軽量
  • ESD定格: class 1C (MIL-STD-750, 1020)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ