- JFET (SiC)
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
- 32ビットMCU
- レガシー8ビット/16ビットマイクロコントローラー
- その他レガシーマイクロコントローラー
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
IRL7472L1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)645 A
-
Ptot (最大)341 W
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3.8 W
-
Qgd87 nC
-
QG (typ @4.5V)220 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.45 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)0.7 mΩ
-
RthJC (最大)0.44 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.5 V
-
VGS(th)1.7 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDirectFET (L)
-
マイクロステンシルIRF66L8-25
-
モイスチャー感度レベル1
-
予算価格€/ 1k1.46
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装DirectFET
-
極性N
-
特別な機能Logic Level
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRL7472L1TRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | MG-WDSON-11 | |
| パッケージ名 | DirectFET (L) | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | MG-WDSON-11 |
| パッケージ名 | DirectFET (L) |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- High-current rating
- Dual-side cooling capability
- Low package height of 0.7mm
- Low parasitic (1-2 nH) pkg inductance
- 100% lead-free (No RoHS exemption)
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- High current carrying capability
- Optimum thermal performance
- Compact form factor
- High efficiency
- Environmentally friendly