IRHNM9A3120SCS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESDクラスClass 1C per MIL-STD-750, Method 1020
-
GenerationR9
-
ID (@25°C) (最大)23 A
-
QG23 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)55 mΩ
-
TID (最大)300 Krad(Si)
-
VBRDSS100 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
ダイサイズ1.7
-
パッケージSMD-0.2
-
極性N
-
認定QIRL
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.2 Metal Lid |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.2 Metal Lid |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Single event effect (SEE) hardened
- Low RDS(on)
- Low total gate charge
- Simple drive requirements
- Fast switching
- Hermetically sealed
- Ceramic package
- Light weight
- Surface mount
- ESD Rating: Class 1C per MIL-STD-750, Method 1020
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.