ID (@25°C) (最大)64 A
-
Ptot (最大)48 W
-
Qgd49.3 nC
-
QG (typ @10V)113.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)8 mΩ
-
RthJC (最大)2.4 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRFI3205PBFXKLA1 | IRFI3205PBF | ||
| 製品ステータス | active | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK | TO-220 FullPAK | ||
| 梱包サイズ | 2000 | 2000 | ||
| 梱包形態 | TUBE | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
CN
|
||
| ウェハ製造国 |
CN,TW
|
CN,TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN,TW
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN,TW
|
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Silicon optimized for applications
- Isolated package
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability at distribution
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- No need for insulating hardware
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.