ID (最大)64 A, 105 A
-
IDpuls (最大)420 A, 120 A
-
Ptot (最大)31 W, 38 W
-
Qgd8.4 nC, 3.8 nC
-
QG23 nC, 10 nC
-
RDS (on) (最大)3.2 mΩ, 1.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)4.6 mΩ, 2.1 mΩ
-
RthJA (最大)34 K/W, 31 K/W
-
Special FeaturesSchottky (includes Schottky like and FETky)
-
Tj (最小)-55 °C
-
VDS (最大)25 V, 25 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージPowerStage 5x6 (TISON-8)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
極性N+N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Control and synchronous MOSFETs in one package
- Low charge control MOSFET (10nC typical)
- Low RDSON synchronous MOSFET (less than 2.10mOhms)
- Intrinsic Schottky Diode with Low Forward Voltage on Q2
- RoHS Compliant
- Halogen-Free
- MSL1
- Industrial Qualification
- FastIRFET™
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.