Ciss4210 pF
-
Coss528 pF
-
ID (@25°C) (最大)69 A
-
IDpuls (最大)276 A
-
Ptot (最大)125 W
-
QG (typ @10V)58 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)12 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)15.8 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)15.8 mΩ
-
Rth1.2 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2.4 V
-
VGS(th)1.84 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Excellent switching performance
- World’s lowest R DS(on)
- Low Q g and Q gd
- Excellent gate charge
- RoHS compliant-halogen free
- MSL1 rated
利点
- Environmentally friendly
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.