IPP120N10S4-05

100 V, N-Ch, 5.0 mΩ max, Automotive MOSFET, TO-220, OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP120N10S4-05
IPP120N10S4-05

製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    120 A
  • IDpuls (最大)
    480 A
  • Ptot (最大)
    190 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    91 nC
  • QG (typ @10V)
    70 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    5 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.8 K/W
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) (範囲)
    2 V ~ 3.5 V
  • VGS(th)
    2.7 V
  • パッケージ
    TO220 (PG-TO220-3)
  • 予算価格€/ 1k
    1.54
  • 動作温度 (範囲)
    -55 °C ~ 175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:

特長

  • N-Channel-Normal Level-Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (lead free)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }