2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)39 A
-
QG (typ @10V)15.9 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)33.9 mΩ
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.5 V
-
VGS(th)3.7 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPB339N20NM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MX,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- RDS(on)を42 %低減
- Qrr(typ)を89 %低減
- ダイオードのソフトリカバリ特性が3倍向上
- 高いキャパシタンス直線性
- SOAの向上
- 鉛フリーめっき、RoHS準拠
利点
- 低導通損失
- 低スイッチング損失
- 優れたEMI性能による安定動作
- 並列接続の必要性を低減
- 並列動作時の優れた電流分配
- 環境に優しい製品
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.