Currently planned availability until at least2035
-
ID (@25°C) (最大)13.7 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)23 A
-
QG1.8 nC
-
RDS (on) (typ)140 mΩ
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージQFN-32
-
ファミリーCoolGaN™ Transistor Dual 650 V G5
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGI65D1414A3MSXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 06/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 06/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Ultra-fast switching
- No reverse-recovery charge
- Capable of reverse conduction
- Low gate charge
- Low output charge
- Kelvin source connection
利点
- 2x reduced component count vs. discrete
- Reduced cost
- Reduced weight
- Reduced system complexity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.