I(FSM) (最大)140 A
-
IF (最大)10 A
-
IR6 µA
-
Ptot (最大)148 W
-
QC57 nC
-
RthJC0.8 K/W
-
VF1.4 V
-
パッケージPG-TO247-3
-
認定Industrial
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IDW10G120C5BFKSA1 | IDW10G120C5BXKSA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | TO247 | TO247 | ||
| 梱包サイズ | 240 | 240 | ||
| 梱包形態 | TUBE | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | N/A | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | No | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
AT
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Best-in-class forward voltage (VF)
- No reverse recovery charge
- Mild positive temp. depend. of VF
- Best-in-class surge current capab.
- Excellent thermal performance
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.