Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25W256-GTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Kbit F-RAM、32K × 8構成
- 10¹⁴回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書き込み即時保存
- SPIバス最大20 MHz対応
- ハード/ソフト両方の書き込み保護
- 1 MHz時250 μA動作電流
- 典型待機電流15 μA
- 広い電圧範囲:2.7 V~5.5 V
- 工業温度:–40°C~+85°C
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換
- SPIモード0・3対応
利点
- 重要データの信頼性非揮発性保存
- リアルタイムで書き込み遅延なし
- 頻繁・高速書き込みに最適
- 電源断でもデータ消失防止
- 待機時の低消費電力
- 幅広い電圧で柔軟運用
- 工業環境で安定動作
- フラッシュ/EEPROMから簡単移行
- 書き込み保護でデータ安全
- SPIでシステム速度向上
- フラッシュ/EEPROMの摩耗なし
- 標準SPIコントローラと容易統合
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.