これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
DF120R12W2H3_B27
生産終了
生産終了
RoHS対応

DF120R12W2H3_B27

生産終了
1200 V, 120 A booster IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    120 A
  • IC (最大)
    120 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    2.05 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    2 V
  • コンフィギュレーション
    Booster
  • パッケージ
    EasyPACK™ 2B
  • 寸法 (length)
    56.7 mm
  • 寸法 (width)
    48 mm
  • 技術
    IGBT3 - H3
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
DF120R12W2H3B27BOMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
MY
EasyPACK™ 2B 1200 V, 120 A booster IGBT module with PressFIT contact technology and High Speed IGBT H3.

特長

  • Low switching losses
  • Fast silicon diode 1200 V
  • Al2O3 substrate
  • Integrated NTC temperature sensor
  • PressFIT contact technology

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ