CYRS16B256-133FZMB
Active and preferred
RoHS対応

CYRS16B256-133FZMB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYRS16B256-133FZMB
CYRS16B256-133FZMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2030
  • Frequency
    133 MHz
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    66 MByte/s
  • デバイスの重量
    3878.7 mg
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    FL-L
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Au
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    x4
  • 認定
    Military

OPN
CYRS16B256-133FZMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FLATPACK-36 (002-26946)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2030
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
CN

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FLATPACK-36 (002-26946)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2030
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
CN
インフィニオンの耐放射線シリアルNORフラッシュ ファミリーは、QML-V相当の認定を受けた高性能で小型のメモリ デバイスを提供します。当社の耐放射線NORフラッシュ メモリは、ピン数が少なく、消費電力が低く、通常のシリアル フラッシュ デバイスを超える柔軟性、信頼性、性能を提供します。業界標準のQSPIインターフェースは、幅広いエコシステムのサポートにより高性能かつ使いやすくなっています。

特長

  • 256 Mb密度
  • QSPIインターフェース
  • 50MHz SDR(読み取り)クロックレート
  • 133MHz SDR高速デュアルクワッド読み取りクロックレート
  • 66MHz DDR(クアッドリード)クロックレート
  • 1000回のプログラム/セクター消去耐久性サイクル
  • 100年間のデータ保持
  • 64 KByteのセクター消去時間 (標準) は 270 ミリ秒
  • 動作電圧2.7 V~3.6 V
  • 低動作電流(最大10mA)
  • –55°C~+125°C の軍用温度グレード
  • 36ピン セラミック フラット パック

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ