ECCN
-
Frequency333 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-II+, ODT
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+, ODT
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C25442KV18-333BZI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) | |
| 梱包サイズ | 272 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) |
| 梱包サイズ | 272 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- QDR II+ SRAM, 2.0-cycle latency
- 333 MHz clock, DDR at 666 MHz
- Separate read and write data ports
- Two-word burst architecture
- Two input clocks K and K
- Echo clocks CQ/CQ for capture
- QVLD pin flags valid output data
- ODT for D/BWS/K and K inputs
- PLL for accurate data placement
- JTAG IEEE 1149.1 boundary scan
- VDD 1.7 V to 1.9 V supply
- VDDQ 1.4 V to VDD supply
利点
- No bus turnaround, higher throughput
- 333/666 MHz enables high bandwidth
- Concurrent R/W reduces bottlenecks
- Burst cuts address bus frequency
- Dual clocks ease DDR timing closure
- Echo clocks simplify receiver capture
- QVLD simplifies timing validation
- ODT cuts external parts and PCB area
- PLL improves timing margin and yield
- JTAG speeds bring-up and debug
- 1.8 V core lowers system power
- VDDQ down to 1.4 V saves I/O power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.