CY621472GN30-45ZSXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY621472GN30-45ZSXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY621472GN30-45ZSXIT
CY621472GN30-45ZSXIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY621472GN30-45ZSXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY621472GN30-45ZSXIT is a 4-Mbit (256K × 16) CMOS low-power SRAM (MoBL) with dual chip enable. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to +85°C and supports 45 ns access time. Standby (automatic power-down) is 3.5 µA typical, 8.7 µA max, and operating ICC is 15 mA typ, 20 mA max at fmax (22.22 MHz). Byte power-down engages when both BLE and BHE are disabled. 44-pin TSOP II tape-and-reel.

特長

  • 4-Mbit SRAM, 256K x 16
  • 45 ns/55 ns access time options
  • 16-bit I/O with byte enables
  • BHE/BLE byte read/write control
  • Single or dual chip-enable inputs
  • OE-controlled data output
  • Tri-state I/O when deselected
  • Byte Power Down via BHE/BLE
  • Standby current typ 3.5 µA
  • Standby current max 8.7 µA
  • Read cycle time 45 ns min
  • Input/output leakage ±1 µA

利点

  • Fast reads for low-latency buffers
  • Save energy in standby modes
  • Byte writes reduce bus traffic
  • Power down per byte saves power
  • Flexible CE fits more bus schemes
  • OE timing eases system interfacing
  • HI-Z outputs simplify bus sharing
  • Low leakage cuts battery drain
  • Predictable 45 ns read timing
  • Byte enables simplify 8-bit access
  • Quick power-up with CE assert
  • Short OE-to-data cuts latency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ