Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4096 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
特長
- 4Mビット不揮発F-RAM、512K×8構成
- 100兆回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™書き込み、即時保存
- 最大40MHzのSPIインターフェース
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト両方の書き込み保護
- 低消費電力:0.3mA動作、3μAスリープ
- VDD動作範囲2.0 V~3.6 V
- 工業温度:–40°C~+85°C
- デバイスIDで製造元/製品情報
利点
- 頻繁なデータ記録も信頼保存
- 電源断でもデータ消失なし
- 書き込み遅延ゼロで即時更新
- 高速SPIで統合が容易
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換簡単
- 重要データを柔軟に保護
- 待機/スリープで省エネ
- 過酷な環境でも動作
- 長寿命を実現
- デバイス識別が容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.