BGA7L1BN6
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BGA7L1BN6

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGA7L1BN6
BGA7L1BN6


製品仕様情報

  • Frequency
    716 - 960 MHz
  • I
    4.9 mA
  • IIP3
    5 dBm
  • NF
    0.7 dB
  • P-1dB (in)
    -1 dBm
  • VCC動作 範囲
    1.5 V~3.6 V
  • ゲイン
    13.6 dB

OPN
BGA7L1BN6E6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
BGA7L1BN6 is a front-end low noise amplifier for LTE which covers a wide frequency range from 716 MHzto 960 MHz and operates from1.5 V to 3.3 V supply voltage.The device features a single-line two-state control (Bypass- and High gain-Mode) and OFF-state can be enabled by powering down Vcc.

特長

  • Insertion power gain: 13.6 dB
  • Low noise figure: 0.75 dB
  • Low current consumption: 4.9 mA
  • Insertion loss in bypass mode: -2.2 dB
  • Operating frequencies: 716 - 960 MHz
  • Two-state control: Bypass- and high gain-mode
  • Supply voltage: 1.5 V to 3.6 V
  • Digital on/off switch (1V logic high level)
  • Ultra small TSNP-6-2 leadless package (footprint: 0.7 x 1.1 mm2)
  • B7HF Silicon Germanium technology
  • RF output internally matched to 50 Ω
  • Only 1 external SMD component necessary
  • Pb-free (RoHS compliant) package
 

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ