AUIR3320S

Automotive Q100 Protected High Side Switch in a 5-Lead D2-Pak Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIR3320S
AUIR3320S

Product details

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • toff (Turn OFF time) max
    390 µs
  • ton (Turn ON time) max
    660 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    75 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™ 12V
  • 低電圧復帰遅延
    n.a
  • 分類
    n.a
  • 動作温度
    -40 °C to 150 °C
  • 実装
    SMD
  • 推奨動作電圧
    6 V to 26 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:

利点

  • Programmable over current shutdown
  • Over temperature shutdown
  • Current sensing
  • Active clamp
  • Input referenced to Vcc
  • Reverse battery protection
  • Lead Free, RoHS compliant

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }