これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠

AUIR3314S

生産終了
Automotive Q100 Programmable Current Sense High Side Switch in a 5-Lead D2-Pak Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

Product details

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • RDS (on) (@ Tj = 150°C) max
    23 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    9 mΩ
  • toff (Turn OFF time) max
    195 µs
  • ton (Turn ON time) max
    145 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    72 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™
  • 低電圧復帰遅延
    n.a
  • 分類
    n.a
  • 動作温度
    -40 °C to 150 °C
  • 実装
    SMD
  • 推奨動作電圧
    6 V to 32 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
OPN
AUIR3314STRL
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ PG-TO263-5
パッケージ名 N/A
包装サイズ 800
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ PG-TO263-5
パッケージ名 -
包装サイズ 800
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Short-circuit protection
  • Over-temperature protection
  • Charge pump
  • vCurrent sense feedback
  • Digital Diagnostic
  • Active gate control for lower EMI
  • Programmable over current shutdown
  • Active clamp
  • ESD protection
  • Input referenced to Vcc
  • Reverse battery protection

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }