AHE2815D/CHSB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AHE2815D/CHSB
AHE2815D/CHSB

製品仕様情報

  • DLAドローイング
    5962-91575
  • Iout ((A))
    +/-0.5
  • パッケージ
    AHE
  • 備考
    Typical Efficiency 82%
  • 入力電圧 (範囲)
    17 V ~ 40 V
  • 出力
    Dual
  • 出力電力 (範囲)
    15 W ~ 20 W
  • 出力電圧 ((V))
    +/-15
  • 認定
    SMD
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }