VBS UVLO (On)8 V
-
VCC UVLO (On)2.85 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge, High-side, High-side and low-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ35 ns
-
伝搬遅延オン37 ns
-
入力 Vcc 範囲3 V~3.3 V
-
入力側供給20 V
-
出力電流 (Sink)2 A
-
出力電流 (Source)1 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
認定Industrial
-
電圧クラス650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDS7165HXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Fast switching with accurate timing
- Optimized for area and system BOM
- Robust against switching noise
- Output- to-output channel isolation
- Input-to-output channel isolation
利点
- Efficiency gain and lower losses
- Protection and safe operation
- Flexible configurations
- Regulatory safety
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.