2EDL6014AC-G2D
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout (最大)6 A
-
チャネル2
-
トポロジーDual-floating channels
-
パッケージWQFN11-2.2x2.2
-
入力 Vcc 範囲2.97 V~5.5 V
-
入力電圧 範囲2.97 V~5.5 V
-
出力数2
-
出力電圧 範囲0 V~16 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDL6014ACG2DXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Dual-channel floating output gate driver
- Strong 4 A source and 6 A sink current
- Configurable driving current on OUTA
- Package: QFN-11 2.2x2.2 mm w/ exposed pad
- Low RthJC_B
- 4 V to 16 V driving capability
利点
- Support wide range of power topologies
- Compact and thermally capable solution
- Suitable for high power applications
- Flexible for many customer requirements
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.