2ED020I12-FI
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

2ED020I12-FI

1200 V half-bridge gate driver IC with galvanic isolation, comparator and OPAMP

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED020I12-FI
2ED020I12-FI


製品仕様情報

  • PD アウト
    1400 mW
  • RDSON_H(最大)
    7.5 Ω
  • RDSON_H(標準)
    5 Ω
  • RDSON_L (最大)
    15 Ω
  • RDSON_L(標準)
    10 Ω
  • RthJA
    110 K/W
  • VBS UVLO (Off)
    11.2 V
  • VBS UVLO (On)
    12.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    11 V
  • VCC UVLO (On)
    12 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    85 ns
  • 伝搬遅延オン
    85 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    14 V~18 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.5 A
  • 出力電流 (Source)
    1.5 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
2ED020I12FIXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
EiceDRIVER™ 1200 V half-bridge Gate Driver IC for IGBT , MOSFET and SiC MOSFET with typical 1.5 A source and 2.5 A sink currents in PG-DSO-18 package.

特長

  • Coreless transformer isol. driver
  • Rail-to-rail outputs
  • Protection function
  • Floating high side driver
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3 V and 5 V TTL compatible inputs

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency

図

Block_Diagram_2ED020I12-FI
Block_Diagram_2ED020I12-FI
Block_Diagram_2ED020I12-FI
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ