インフィニオン、新世代GaNパワー ディスクリートを発表
マーケットニュース
2024年11月4日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、窒化ガリウム (GaN) のポートフォリオを強化する、高耐圧ディスクリートの新しいファミリーであるCoolGaN™ トランジスタ650 V G5を発表しました。この新しい製品ファミリーの対象となるアプリケーションは、USB-Cアダプターや充電器、照明、テレビ、データセンターや通信用整流器などの民生用および産業用スイッチング電源 (SMPS) から、再生可能エネルギーや家電製品のモーター駆動まで多岐にわたります。
この最新のCoolGaN™はCoolGaN™トランジスタ600 V G1の完全置き換え品として設計され、既存のプラットフォームの迅速な再設計を可能にします。また性能指数を向上させ、フォーカスするアプリケーションにおいて競争力のあるスイッチング性能を確保します。CoolGaN™トランジスタ650 V G5は、主要な競合製品やインフィニオンの以前の製品ファミリーと比較して、出力容量に蓄積されるエネルギー (E oss) が最大50%低下し、ドレイン-ソース電荷 (Q oss) が最大60%改善し、ゲート電荷 (Q g) が最大60%低下しています。これらの特性が組み合わされて、ハードスイッチングとソフトスイッチングの両アプリケーションで優れた効率が実現されます。これにより、従来のシリコン技術より電力損失が具体的なユースケースに応じて20~60%大幅に低下します。
このデバイスは、これらの利点により最小限の電力損失での高周波動作が可能なため、優れた電力密度を実現します。CoolGaN™トランジスタ650 V G5を使用すれば、SMPSアプリケーションの小型軽量化や、与えられたフォームファクターでの出力電力範囲の拡大が可能となります。
新しい高耐圧トランジスタ製品ファミリーは、幅広いR DS(on) パッケージの組み合わせを提供します。10種類のR DS(on) クラスに対して、ThinPAK 5x6、DFN 8x8、TOLL、TOLTなどのさまざまなSMDパッケージで用意しています。すべての製品が、フィラッハ (オーストリア) とクリム (マレーシア) の高性能8インチ生産ラインで製造されています。将来的には、CoolGaN™は12インチの生産に移行する予定です。これにより、インフィニオンはCoolGaN™の生産能力をさらに拡大し、Yole Groupによれば2029年までに20億ドルに達すると予測されるGaNパワー市場において、強固なサプライチェーンを確保できるようになります [1]。
CoolGaN™トランジスタ650 V G5のデモは、11月12日から15日にミュンヘンで開催されるelectronica 2024 (ホールC3、ブース502) において展示されます。
[1] 出典:Yole Intelligence, Power GaN 2024 Report
供給状況について
CoolGaN™トランジスタ650 V G5製品ファミリーは現在注文可能です。さらに数週間以内にeコマース販売代理店にも発注可能になります。詳細については www.infineon.com/ganをご覧ください。
electronica 2024 でのインフィニオン
インフィニオンは、ミュンヘンで開催される今年のelectronicaにおいて、完全な電化社会の形成に役立つ革新的なソリューションを紹介します。モビリティと自動車の世界に革命をもたらし、サステナブルなビルディングとよりスマートな生活を可能にし、環境への影響を最小限に抑えながら人工知能の成長を促進するサステナブルなテクノロジーをご覧いただきます。11月12日から15日までホールC3、ブース502において「Driving Decarbonization and Digitalization. Together.」というモットーの下、将来のコネクテッド ワールドに向けたインテリジェントでエネルギー効率の高いソリューションを紹介します。詳細は www.infineon.com/electronicaをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
CoolGaNTransistors 650 V G5
Target applications for the new CoolGaN™ Transistors 650 V G5 range from consumer and industrial switched-mode power supply to renewable energy and motor drives in home appliances.
JPEG
2126x2126 px
Information Number : INFPSS202411-017